Robot with iRVision Accessory

Inspection de la vision

La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.

Nos solutions pour d'autres applications

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications

De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.