Skip to main content
grinding 
istock image
Electric wheel CNC grinding on steel structure produces colorful sparks
517997253
Metal Industry, Automobile Industry, Grind, Foundry, Photography, Metalwork, Grinding, Robot, Sheet Metal, Grinder, Color Image, Machine Part, Cutting, Working, Heat, Power, Action, Accuracy, Steel, Industry, Technology, Lighting Technique, Selective Focus, Close-up, Sparks, Fire, Laser, Workshop, Factory, Work Tool, Welding Torch, Manufacturing Equipment, Power Line, Equipment, cnc, machine tool, metal plate, High Powered, Machine, Disk, Metal, Industrial Manufacturing, Industrial Automation, Manufacturing Technology

Rectification CNC

La rectification est un processus d'usinage de précision utilisant une meule abrasive comme outil de coupe pour enlever de la matière d'une pièce. Elle permet d'obtenir des finitions fines et des dimensions précises, en particulier sur les matériaux durs. Le processus fait appel à une meule abrasive rotative qui rase la matière pour obtenir la forme et la taille souhaitées. Il est essentiel pour créer des surfaces planes, cylindriques ou coniques dans la fabrication moderne.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA redonne aux machines CNC des performances équivalentes à celles d'un appareil neuf grâce aux solutions de modernisation FANUC

La modernisation des machines-outils existantes constitue un moyen stratégique de prolonger leur cycle de vie, d'améliorer leurs performances et de garantir leur productivité à long terme. Pour ESOMA, spécialiste des services de modernisation, l'association de son expertise en ingénierie à la technologie CNC FANUC avancée permet de transformer les rectifieuses existantes en solutions modernes et de haute précision.

Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
METZ

Broyage de haute précision

En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automatisation modulaire de la CNC et du robot à l'aide d'une plateforme commune

Le fabricant de machines-outils CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG a choisi FANUC pour sa réputation mondiale, ses produits durables et son réseau d'assistance. FANUC a fourni une solution complète avec CNC, robots et moteurs, permettant une communication transparente. L'adoption de la dernière CNC 31𝑖-B de FANUC a permis d'améliorer les diagnostics et la qualité de l'affûtage des outils.

Nos solutions pour d'autres applications

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications

De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.