Le perçage et le taraudage à grande vitesse offrent plusieurs avantages. Avec des broches avancées et des changeurs d'outils rapides, ces procédés assurent des transitions rapides entre les opérations, ce qui permet de réduire considérablement les temps de cycle et d'augmenter le débit. Leur polyvalence leur permet de gérer un large éventail de tâches, ce qui les rend idéales pour maximiser l'efficacité dans les espaces compacts.
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.
Face à l'augmentation de la demande mondiale de robots, Grip GmbH avait besoin d'une plus grande capacité de centre d'usinage pour améliorer sa productivité et réduire ses coûts. Elle a choisi les centres d'usinage ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, réputés pour leur vitesse, leur précision, leur fiabilité et leur flexibilité, même pour des lots de pièces uniques. Ces machines, dotées d'un robot FANUC et d'un système innovant de manutention des outils et des pièces, permettent la production sans personnel de petites séries et de pièces individuelles. Cette solution a permis de multiplier par six la capacité d'usinage de Grip GmbH.
Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.