FANUC a une riche histoire de collaboration avec les constructeurs automobiles, pionniers de solutions d'automatisation qui ont transformé les lignes de production depuis des décennies. Avec la plus large gamme de robots industriels au monde, FANUC offre une polyvalence et des performances inégalées dans le domaine de l'automatisation automobile. Nos robots sont conçus pour répondre aux divers besoins de fabrication, de l'assemblage à la peinture, du soudage aux tâches de finition, en garantissant efficacité et précision. Cet héritage d'innovation et l'étendue des solutions cimentent le rôle de FANUC en tant que partenaire central dans la fabrication automobile.
FANUC propose une grande variété de solutions de fabrication automobile pour les processus standardisés couramment rencontrés dans l'industrie automobile. Cela va des robots dédiés équipés de systèmes de vision et de contrôle de mouvement avancés aux solutions dédiées à l'assemblage, au soudage, à la manutention, à l'usinage, à l'inspection ou à la peinture. Souvent, ces solutions sont parfaitement adaptées à l'exécution de tâches répétitives qui exigent de hautes performances et qui pourraient présenter un risque pour la santé des humains. Dans tous les cas, FANUC dispose d'une solution pour améliorer votre temps de cycle et augmenter votre débit.
FANUC
Soudage efficace
Soudage par points Swift
Manutention précise, chargement, déchargement
Assemblage polyvalent
Peinture précise
Dosage efficace
Enlèvement de matière / Usinage / Finition
Détection des pièces
FANUC fournit des produits et des interfaces personnalisés pour automatiser le soudage par résistance, MIG/MAG, MIG pulsé, TIG et plasma. Fournir une qualité et des temps de cycle améliorés et des soudages par points cohérents est une option particulièrement intéressante les entreprises qui veulent automatiser pour réduire les coûts.
Les produits de la gamme FANUC sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises en matière d'automatisation.
Les faisceaux de câbles entièrement intégrés garantissent la protection des câbles de processus et empêchent toute interférence avec les équipements du système. La fonction FANUC Learning Vibration Control permet à votre robot d'apprendre automatiquement un mouvement fluide à grande vitesse qui accélère les applications de soudage par points et de perçage jusqu'à 15 %.
Vous avez besoin de déplacer des pièces automobiles ? De la plus petite pièce à une carrosserie entière, FANUC propose une gamme étendue de robots de transfert de pièces capables de manutentionner jusqu'à 2300 kg. Ces robots sont prêts pour l'iRVision et les capteurs de force, et capables d'effectuer des transferts à grande vitesse dans un système bien optimisé
.
FANUC propose une variété de robots d'assemblage très fiables qui sont dextres, répétables, compacts et rapides. Des robots articulés de 5 à 6 axes, des robots Delta de 3 à 6 axes, à nos robots SCARA et nos robots collaboratifs, nous avons les robots d'assemblage et les fonctionnalités intelligentes nécessaires pour maintenir vos objectifs de production sur la bonne voie.
Les robots de peinture FANUC conviennent à une grande variété d'applications de peinture et de revêtement automobile, offrant un accès facile, des enveloppes de travail optimales et un débit maximisé. Avec certains modèles conçus pour fonctionner dans des environnements dangereux et une large gamme de portées et de capacités de manipulation proposées, quelles que soient vos exigences en matière de peinture ou de distribution, vous pouvez être sûr qu'il existe un modèle pour répondre à vos besoins.
Les robots de peinture FANUC sont adaptés à une grande variété d'applications de peinture et de revêtement automobile, offrant un accès facile, des enveloppes de travail optimales et un débit maximal.
Appliquez vos adhésifs avec plus de précision, d'exactitude et d'efficacité grâce aux robots de dépose de FANUC. L'utilisation de robots de dosage pour les applications de scellement offre de nombreux avantages, notamment une meilleure homogénéité, des vitesses et une productivité plus élevées, ainsi qu'un temps de fonctionnement accru du système.
Les systèmes de vision de FANUC offrent un avantage concurrentiel en fournissant une assurance qualité grâce à une détection précise des défauts, en facilitant une automatisation sans faille grâce à une identification fiable des pièces à la fois sur un convoyeur ou dans un bac, et en optimisant l'efficacité de la production en permettant des processus adaptatifs basés sur des données visuelles en temps réel.
FANUC
Les systèmes de vision de FANUC offrent un avantage concurrentiel en fournissant une assurance qualité grâce à une détection précise des défauts, en facilitant une automatisation sans faille grâce à une identification fiable des pièces à la fois sur un convoyeur ou dans un bac, et en optimisant l'efficacité de la production en permettant des processus adaptatifs basés sur des données visuelles en temps réel.
FANUC
Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.
Les robots industriels font désormais partie intégrante de la chaîne de production automobile moderne. Chaque tâche qu'ils accomplissent est vitale, non seulement pour atteindre les niveaux d'efficacité et de productivité nécessaires, mais aussi pour respecter les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. FANUC est le robot de prédilection de nombreux géants mondiaux de l'automobile, notamment Nissan.
Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.
NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.