Améliorez votre efficacité d'usinage et élargissez vos capacités avec notre Orbit Cut. Cette option logicielle innovante libère le potentiel de vos centres de fraisage, en permettant un contrôle synchrone de la rotation de l'axe C et du mouvement circulaire de l'axe XY. Investissez dans le logiciel FANUC Orbit Cut et accédez à un nouveau niveau d'efficacité et de flexibilité dans vos opérations d'usinage CNC.
Perspectives
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Perspectives
Accroître la précision de votre production
Regardez la vidéo pour découvrir comment fonctionne notre coupe en orbite et comment elle peut aider votre entreprise.
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Une précision inégalée
Une plus grande précision. Sa technologie avancée fournit des résultats extrêmement précis, minimisant l'erreur humaine et garantissant une qualité constante, même pour les opérations de coupe les plus critiques.
Fonctions d'usinage innovantes
Dynamique de coupe avancée : Dotée de la technologie unique Orbit Cut pour la découpe complexe et tridimensionnelle, cette série permet de réaliser des conceptions complexes avec une précision robotique.
Productivité accrue
Maximiser la production, minimiser les coûts - Augmenter l'efficacité en accélérant les temps de cycle et en réduisant les interventions manuelles, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une augmentation de la productivité.
Intégration optimale
S'adapte facilement aux lignes existantes, sa conception polyvalente et sa programmabilité permettant de l'utiliser avec une large gamme de matériaux et d'applications.
Durabilité robuste
Conçu pour l'excellence et la durabilité dans des environnements difficiles. Utilisant uniquement des matériaux de la plus haute qualité, ce produit garantit un fonctionnement fiable pour les années à venir.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Programmation simplifiée
Créez sans effort des programmes pour les opérations de tournage sur votre centre de fraisage existant.
Flexibilité accrue
Étendez les capacités de votre atelier pour traiter une gamme plus large de pièces et d'applications, améliorant ainsi la polyvalence de la production.
Efficacité accrue
Réduisez les temps de préparation et rationalisez les flux de production en réalisant des opérations de fraisage et de tournage sur une seule machine.
Amélioration de l'état de surface
Obtenez des finitions de surface supérieures sur vos pièces tournées grâce au contrôle précis offert par Orbit Cut.