Découvrez la série M-410, le spécialiste de la palettisation de charges lourdes de FANUC. Capable de manipuler des charges allant jusqu'à 800 kg et d'atteindre une portée de 3.2 mètres, cette série est spécialement conçue pour les charges utiles moyennes à lourdes. Elle offre un choix de configurations à 4 ou 5 axes, garantissant précision et flexibilité pour les tâches de palettisation. Conçue spécifiquement pour augmenter le rendement des opérations de palettisation, la série M-410 est capable de multiples configurations de palettisation et dispose d'une grande enveloppe de travail verticale. S'appuyant sur des années d'expérience dans le domaine de l'automatisation, le M-410 est non seulement polyvalent pour différentes applications, mais il est également facile à intégrer dans les systèmes existants. Regardez la vidéo et découvrez la dernière édition de la série. Un robot palettiseur à quatre axes doté d'une vitesse exclusive, la meilleure de sa catégorie pour sa taille et sa charge utile, capable d'effectuer 2 200 cycles de palettisation standard par heure avec une charge utile de 110 kg.
Dovy Keukens est une véritable histoire à succès : d'une start-up utilisant un hangar à lin en 1980 à une usine de production ultramoderne de 55 000 m2 comptant aujourd'hui quelque 430 employés. Ce fabricant progressiste de cuisines sur mesure est l'un des plus sophistiqués qui soient. Au cœur de son usine de production se trouvent plusieurs robots industriels à six axes de FANUC.
La spécification et l'acquisition d'un robot industriel constituent souvent le premier pas d'une entreprise vers un avenir automatisé basé sur une productivité et une répétabilité accrues. Toutefois, il est primordial de s'associer à un fournisseur de robots capable d'offrir les niveaux les plus élevés d'assistance à la clientèle pour assurer la réussite complète du projet, de la mise en service et de la formation à l'entretien et à la maintenance de la machine.
Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.
Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.