The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

Le M-410𝑖B/140H est un robot palettiseur 5 axes rapide et polyvalent, conçu pour offrir précision et rapidité, et pour s'intégrer parfaitement dans tout environnement de production à rythme soutenu. Avec une répétabilité élevée de ±0,2 mm, le M-410𝑖B/140H assure un fonctionnement cohérent et fiable, essentiel pour maintenir la qualité et l'efficacité des processus automatisés. Sa capacité à réaliser jusqu'à 1 900 cycles de palettisation par heure se traduit par une augmentation remarquable du débit, permettant à votre entreprise de gérer facilement des volumes plus importants.
Charge utile du robot
140 kg
Portée du robot
2850 mm
Axes
5

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Un débit puissant

Augmentez le débit des applications de palettisation et de chargement/déchargement grâce à une conception compacte et dynamique et à des temps de cycle rapides.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale pour les charges utiles lourdes

Le choix idéal pour manipuler des pinces de grande taille et des charges utiles lourdes à une vitesse maximale, grâce au couple élevé et à l'inertie du poignet.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande enveloppe de travail verticale

Optimisez votre efficacité en matière de palettisation et traitez un plus large éventail de hauteurs et de configurations de palettes pour une utilisation plus efficace de l'espace de l'entrepôt.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
140 kg
Portée du robot
2850 mm
Axes
5
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

Le spécialiste de la palettisation robotisée en fin de ligne à usage intensif. Découvrez notre série M-410 dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Un fabricant de cuisines va de l'avant avec les robots FANUC

Dovy Keukens est une véritable histoire à succès : d'une start-up utilisant un hangar à lin en 1980 à une usine de production ultramoderne de 55 000 m2 comptant aujourd'hui quelque 430 employés. Ce fabricant progressiste de cuisines sur mesure est l'un des plus sophistiqués qui soient. Au cœur de son usine de production se trouvent plusieurs robots industriels à six axes de FANUC.