Keramik

Les robots FANUC étendent les avantages du système Stretch Hood

Keramik Makina, un intégrateur de systèmes FANUC, a combiné des systèmes de palettisation et de housses rétractables avec des robots FANUC pour former de puissantes solutions de fin de ligne dans l'usine de peinture de Polisan Kansai en Turquie.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Le succès des systèmes d'emballage et de palettisation automatisés repose sur de nombreux facteurs. L'un d'entre eux est le choix du robot. En raison des exigences spécifiques de ces applications, l'intégrateur de systèmes expérimenté Keramik Makina sait que l'utilisation de robots de palettisation dédiés apporte une multitude d'avantages importants.

Solution

Tâché de concevoir et de fabriquer des systèmes d'emballage et de palettisation automatisés pour l'usine de peinture de son client Polisan Kansai, L'intégrateur de systèmes Keramik Makina, basé en Turquie, a opté pour les robots de palettisation FANUC M-410𝑖de la série C. La cinématique dédiée de ces puissants robots à quatre axes facilite le meilleur niveau possible d'efficacité de palettisation.

Résultat

Avec les robots FANUC en place à la fois sur les lignes de palettisation et de housses rétractables chez Polisan Kansai, l'usine de peinture peut maintenant atteindre une capacité de production impressionnante de 4000 tonnes (ou 5700 palettes) par jour.

Les robots FANUC sont utilisés pour la palettisation et la housse rétractable chez Polisan Kansai.

Keramik Makina

Keramik success story pictures

Situé à Gebze, à 30 km à l'est d'Istanbul dans la province de Kocaeli en Turquie, Keramik Makina est un intégrateur de systèmes FANUC. Depuis plus de trois décennies, l'entreprise connaît un succès considérable dans la construction de nouvelles machines et de nouveaux systèmes qui aident les utilisateurs finaux à réaliser des opérations d'emballage plus efficaces, plus rapides et plus fluides. Keramik est spécialisée dans les solutions impliquant des processus tels que les systèmes de housses étirables, la palettisation, l'emballage sous film étirable, le cerclage, le scotch et l'étiquetage/codage.

EN SAVOIR PLUS SUR Keramik Makina

Une usine de peinture se débarrasse de son inefficacité grâce aux robots FANUC

 

Keramik Makina a été chargé de fournir un certain nombre d'opérations automatisées d'emballage et de palettisation à l'usine de peinture de Polisan Kansai à Dilovasi, en Turquie. L'usine remplit environ 15 pots de peinture (7,5 litres chacun) pour le marché de la décoration intérieure chaque minute.

La société a fait appel à Keramik Makina pour l'aider à améliorer la capacité de production et la qualité de l'emballage et de la palettisation.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik propose des solutions de palettisation robotisée de haute qualité, en adaptant chacune d'entre elles aux produits et processus spécifiques du client. La réunion de la technologie de pointe et de la conception permet à l'entreprise de résoudre n'importe quelle tâche de palettisation avec la plus grande efficacité possible. En outre, la possibilité de concevoir et de fabriquer des outils multifonctionnels pour le même robot FANUC, fait de Keramik un concurrent innovant dans l'industrie.

Dans l'usine de peinture de Polisan Kansai, client de Keramik, les robots de palettisation à quatre axes de la série M-410𝑖C de FANUC sont engagés dans une variété de tâches à haute efficacité. Outre un certain nombre d'opérations de palettisation de haute qualité, ces tâches comprennent le chargement de plusieurs bacs de peinture vers l'unité de contrôle des bouchons et le chargement de bacs vers l'unité de positionnement sur la ligne de capotage étirable.

 

 

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

 

Les applications de housses étirables protègent les charges palettisées des facteurs environnementaux tels que l'humidité, la poussière, la pluie et le soleil, ainsi que des éventuels dommages liés au transport. La housse étirable est un système rentable conçu pour apporter une approche durable à l'emballage et améliorer la productivité. Offrant une tension de film verticale et horizontale, les machines sont dotées d'un dispositif d'alimentation en film simple et facile à entretenir, d'un système d'ouverture de film sous vide, d'unités d'étirement mécanique contrôlées par encodeur et d'un applicateur de film.

Certains robots FANUC fonctionnent par paires sur les mêmes lignes de hotte d'étirage et de palettisation, ce qui assure une harmonie parfaite et augmente encore l'efficacité. La combinaison des connaissances en matière d'intégration de systèmes de Ceramic et de la technologie des robots FANUC permet à Polisan Kansai d'atteindre désormais une capacité de production impressionnante de 4 000 tonnes (ou 5 700 palettes) par jour.

Les robots FANUC sont utilisés pour la palettisation et l'étirage de films, mais aussi pour l'étiquetage et l'emballage.

S'inspirer

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIQUE

Les robots dans la production laitière

Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.