The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

Le M-410𝑖C/500 est un robot Axes 4 polyvalent conçu pour les applications avancées de palettisation et de manutention. Doté d'un poignet creux pour réduire les accrochages de câbles et la maintenance, il assure un fonctionnement continu et efficace. Capable de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 500 kg, il augmente le rendement des opérations de chargement et de déchargement. Ce robot peut être monté sur socle, ce qui offre une souplesse d'installation exceptionnelle, le contrôleur pouvant être intégré au socle ou placé séparément.
Charge utile du robot
500 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Un débit puissant

Augmentez le débit des applications de palettisation et de chargement/déchargement grâce à une conception compacte et dynamique et à des temps de cycle rapides.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestion intelligente des câbles

Évitez les interférences avec l'équipement du système et prolongez la durée de vie des câbles en les faisant passer par le Poignet creux intelligent.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale pour les charges utiles lourdes

Le choix idéal pour manipuler des pinces de grande taille et des charges utiles lourdes à une vitesse maximale, grâce au couple élevé et à l'inertie du poignet.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande flexibilité

Augmentez votre flexibilité et votre espace de travail en installant le robot sur un socle. Pour gagner de l'espace au sol, le contrôleur du robot peut même être logé dans le socle.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande enveloppe de travail verticale

Optimisez votre efficacité en matière de palettisation et traitez un plus large éventail de hauteurs et de configurations de palettes pour une utilisation plus efficace de l'espace de l'entrepôt.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Intégration facile d'un préhenseur à servocommande

Intégrez facilement une servo-main au robot grâce au poignet creux. Le servo amplificateur 6 axes peut contrôler la servo-main en tant que 5ème axe supplémentaire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
500 kg
Portée du robot
3143 mm
Axes
4
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

Le spécialiste de la palettisation robotisée en fin de ligne à usage intensif. Découvrez notre série M-410 dès maintenant !

S'inspirer