M-950𝑖A/500
Partager
Le robot M-950𝑖A/500 est le robot à charge utile ultime conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Avec une capacité de charge utile impressionnante de 500 kg et une portée substantielle de 2830 mm, ce robot excelle dans la manutention de pièces lourdes et de grande taille avec facilité. Le M-950𝑖A/500 est doté d'un bras J3 unique capable de se tenir debout et de pivoter vers l'arrière, offrant ainsi une large zone opérationnelle pour une plus grande polyvalence. Sa conception à haute rigidité et son poignet robuste garantissent des performances fiables, même sous de lourdes charges. Pour les applications nécessitant une plus grande précision ou la capacité de résister à des forces externes, une amélioration de la précision et de la rigidité est disponible en option, faisant du M-950𝑖A/500 le choix idéal pour les tâches précises et exigeantes.
Charge utile du robot
500 kg
Portée du robot
2830 mm
Axes
6
Inspirez-vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Palettisation
L'automatisation de votre processus de palettisation peut stimuler à la fois la sécurité et l'efficacité de vos opérations. Grâce à un large éventail d'options, vous trouverez la solution idéale en fonction de la taille, de la charge utile, du temps de cycle et des besoins de précision, tout en veillant à ce que vos produits soient manipulés avec le plus grand soin.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.