SCARA Serisi
SCARA Serimizle Tanışın
- eksenli SCARA robot ailemiz, 20 kg'a kadar yük kapasitesi ve 1.100 mm'ye kadar erişim mesafesine sahip modeller içerir. Özel modeller, beyaz epoksi kaplama, IP54, NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ve paslanmaz cıvatalarla birlikte gelir, bu da onları gıda ve temiz oda uygulamaları için ideal bir seçim haline getirir.
Başkalarının Başarısından İlham Alın
FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor
Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.
Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi
Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Tek Bir Hücrede Yükleme ve Boşaltma, Esnek Besleme ve Denetim
Vernay, Asya, Amerika ve Avrupa'da yılda bir milyardan fazla kauçuk valf bileşeni üreterek akış kontrol çözümleri konusunda dünya çapında tanınmaktadır. Solunum maskeleri ve elektrikli araç batarya sistemleri gibi cihazlarda kullanılan kritik ürünleri, sıfır hata ile en yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır.