ROBODRILL Donanıma Genel Bakış
Çok çeşitli standart ve isteğe bağlı donanımlarımızla ROBODRILL'inizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın!
- Standart Donanım
- Opsiyonel Donanım
Standart Donanım
Mükemmellik için Tasarlandı
Verimlilik İyileştirme
Otomatik Takım Değiştirici
ROBODRILL α-D𝑖B Plus modellerinde takımdan takıma geçişler son derece hızlıdır; standart versiyonlarda 0,9 saniye, gelişmiş versiyonlarda ise inanılmaz bir şekilde 0,7 saniye sürer. Kesimden kesime...
Opsiyonel Donanım
Makinenizi Özelleştirin
Uygulama Genişletme
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar, çok taraflı işleme için vazgeçilmez bir eklentidir. Bu DDR döner tablalar, olağanüstü hız ve hassasiyet sağlayan doğrudan tahrik mekanizması sunar. Aşınmaya karşı so...
Doğruluk İyileştirme
İş Parçası ve Takım Ayarı için Hassas Metroloji Cihazı Çözümleri
Prob, takım tezgahınızın verimliliğini, kalitesini, kapasitesini ve doğruluğunu optimize etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Özelleştirilmiş bir prob çözümü oluşturmak için aşağıdaki...
Donanım
Otomatik Kapı
Robot kontrolörünün uzatılmış eksen fonksiyonunun kontrolü altında bir servo motor tarafından koordine edilen servo yan kapı mekanizması, ROBODRILL'in çalışma verimliliğinde önemli iyileştirmeler s...
Otomasyon
Robot Arayüzü 2
FANUC ROBODRILL için Robot Arabirim 2 işlevi, üretim kapasitenizi artırmak için tasarlanmış son teknoloji bir özelliktir. Bu yenilikçi işlev, ek bir sistem kontrolörüne gerek olmadan dört adede kad...