ARC Mate Serisi
Küçük Alanlarda Yüksek Performanslı Kaynak
Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış FANUC ARC Mate kaynak robotları, robotik ve kaynak alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimin sonucudur. ARC Mate serimiz, 35 kg'a kadar yük kapasitesine ve 2.2 m'ye kadar erişim mesafesine sahip çeşitli modellerden oluşur ve çok çeşitli ark kaynağı, lazer kaynağı, lehimleme ve kesme uygulamaları için uygundur. FANUC, ARC Mate robot serisinin çok yönlülüğünü artırmak ve süreçlerinizi daha verimli ve karlı hale getirmek için bir dizi takım geliştirmiştir.
İlham Alın
Get Inspiration from Other's Success
Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
FANUC Ark Kaynak Robotu ile Güvenli Kaynak
Robotlar kaynak işlerinin otomasyonu için idealdir. Yüksek kaliteli çalışmaları, büyük kaynak bileşenleri devreye girdiğinde daha da şaşırtıcı hale gelir.
FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor
Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.