Haberler & Medya
- Vaka Çalışmaları
- Vaka Çalışmaları
- Haberler & Basın Bültenleri
- Etkinlikler
Vaka Çalışmaları
FANUC'un fabrika otomasyon çözümleriyle desteklenen olağanüstü başarıları keşfedin. Teknolojimizin endüstrileri nasıl dönüştürdüğünü ve başarıyı nasıl desteklediğini görün.
ESOMA, FANUC Retrofit Çözümleri ile CNC Taşlama Makinelerini Yeni Gibi Bir Performansa Kavuşturuyor
Eski makine tezgahlarının retrofit edilmesi, kullanım ömrünü uzatmak, performansı artırmak ve uzun vadeli verimliliği sağlamak için stratejik bir yöntemdir. Retrofit hizmetleri konusunda uzman olan ESOMA için, mühendislik uzmanlığını gelişmiş FANUC CNC teknolojisiyle birleştirmek, mevcut taşlama makinalarının modern ve yüksek hassasiyetli çözümlere dönüştürülmesini mümkün kılar.
Paletten Ürüne: FANUC Cobotları İlaç Ambalajlama Sürecini Geliştiriyor
İlaç ve kozmetik sektörüne yönelik bitki bazlı ürünlerde pazar lideri olan Phytopharm Klęka S.A., FANUC’tan temin ettiği iki adet işbirlikçi robot (cobot) sayesinde ambalajlama sürecinin ergonomisini, esnekliğini ve güvenilirliğini artırdı. ZW Automation ile işbirliği içinde şişelerin paletlerden indirilmesi ve kartonların istiflenmesi işlemlerini otomatikleştiren şirket, cobotların başlangıçtaki performans tahminlerini aşarken, güvenliği artırıyor ve çalışanların tekdüze iş yükünü azaltıyor. FANUC paletleme yazılımı ve sezgisel kullanım özelliği ile desteklenen cobotlar, daha çevik ve verimli bir üç vardiyalı üretim ortamı sağlıyor.
FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor
Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.
FANUC Robot Hücresinin Başarısı Yeni Gelir Kaynağı Oluşturdu
Çoğu sözleşmeli imalat şirketi, verimlilik, üretkenlik ve güvenilirlikte bir üst seviyeye ulaşmak için neyi göz önünde bulundurur? Cevap elbette otomasyondur. Bu nedenle Almanya merkezli WU Mechanische Werkstätte GmbH, kendi takım tezgahlarından birini yüklemek ve boşaltmak için FANUC endüstriyel robotlu bir otomasyon hücresi kurdu. İki yıl sonra, bir ziyaretçi bu konsepti o kadar beğendi ki WU'dan kendisi için de bir tane yapmasını istedi. Bu, FANUC'un yüksek performanslı endüstriyel robotlarını içeren otomasyon hücrelerinin tasarımı ve yapımına dayalı ek bir gelir akışının başlangıcı oldu.
Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı
Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Çok Yetenekli FANUC CNC, Dikey Tornalamayı Yeni Zirvelere Taşıyor
Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.
Medya Kütüphanesi
Medya Kütüphanemizden resmi FANUC resimlerini, videolarını ve belgelerini keşfedin ve indirin.
Medya Kişilerini Bulun
FANUC Avrupa Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanlarımızla iletişime geçin