Skip to main content

AMB 2026’da FANUC

FANUC, AMB’de yeni nesil işleme ve otomasyon teknolojilerini sergiliyor. Yeni FANUC CNC Series 500i-A, yeni robot kontrolörü R-50iA ve daha yüksek hassasiyet ile daha akıllı üretim sağlayan Physical AI çözümleri öne çıkıyor. FANUC’un istikrarlı performans, daha kısa kurulum süreleri ve geleceğe hazır üretim süreçlerini nasıl sunduğunu keşfedin.

FANUC’un Sizin İçin Bir Planı Var

FANUC Plans ile servis kapsamınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek çalışma süresini en üst düzeye çıkarın, kaliteyi koruyun ve operasyonel verimliliğinizi artırın. Üstelik tüm bunları net ve öngörülebilir maliyetlerle gerçekleştirin.

FANUC Planlarını Keşfedin. Tanımlanmış Performans.

FANUC, FAKUMA 2026’da

FANUC, FAKUMA’da plastik üretiminin geleceğini sunuyor. Yeni ROBOSHOT modelleri, Physical AI destekli işbirlikçi robotik çözümler ve üretim verilerini anlamlı içgörülere dönüştüren dijital araçlar öne çıkıyor. FANUC’un istikrarlı performans, daha akıllı üretim ve güvenilir enjeksiyon kalıplama çözümlerini nasıl sunduğunu keşfedin.

Yeni M-810 Serisi

M-810 Serisi ile yüksek hassasiyetli işleme performansına ulaşın. Üstün rijitlik, hassas yörünge kontrolü ve gerçek zamanlı kuvvet adaptasyonu sayesinde büyük CNC makinelerine esnek bir alternatif sunarken, IP67 koruma sınıfı ile güvenilir çalışma sağlar.

İşbirlikçi Robotlar

Daha fazla yük kapasitesi, daha geniş erişim mesafesi ve daha yüksek hız sunan FANUC işbirlikçi robotlarını keşfedin. Kolay programlamadan 8 yıllık bakım gerektirmeyen çalışmaya kadar, FANUC işbirlikçi robotları her türlü üretim ortamında güvenilir performans sunar.

Visual for AMB landing page TEST
Product Range of FANUC CNC system
Pictogram for FA (Product) in black. SVG format.
CNC & SÜRÜCÜLER

Maksimum Kalite ve Maksimum Üretkenlik için Akıllı CNC

FANUC CNC, çoklu eksen ve çoklu yol uygulamalarını içeren zorlu işleme operasyonlarına cevap verir. Çok küçükten çok büyüğe, çok yumuşak malzemelerden çok sert malzemelere kadar, FANUC CNC en yüksek hassasiyet, kusursuz yüzey kalitesi ve mümkün olan en kısa çevrim süreleri arasında ideal dengeyi sağlar. Bu da verimsiz zamanın azalması ve çok parçalı kurulum operasyonlarında ortaya çıkan hataların ortadan kalkması anlamına gelir.

Product Range of FANUC Robots
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.
ROBOTLAR

Dünyanın En Geniş Endüstriyel Robot ve Cobot Yelpazesi

100'den fazla modelle FANUC, dünyanın en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunar. Çok çeşitli uygulamaları ve endüstrileri kapsayan FANUC robotları, kullanımı kolaydır ve uygulamaya özel seçenekler, basit entegrasyon, 2.3 t'ye kadar yük kapasitesi ve 4.7 m'ye kadar maksimum erişim sayesinde tam esneklik sağlar.

Product Range of FANUC ROBODRILL
Pictogram for ROBODRILL (product) in black. SVG format.
ROBODRILL

Kompakt CNC Dik İşleme Merkezleri

Yeni nesil ROBODRILL dik işleme merkezi, saatlik işleme hızında rakipsiz kalite ve hassasiyet vaat ediyor. 0,7 saniyelik rakipsiz takım değiştirme süresi ve 4 kg ağırlığındaki takımları işleyebilen tareti ile yeni gelişmiş versiyonlar, piyasadaki en hızlı ve en güçlü 5 eksenli CNC makinelerdir. Gelişmiş veya standart, her ROBODRILL dik işleme merkezi, inanılmaz performans ve rakipsiz verimlilik sunan gerçek bir yüksek hızlı çok yönlü makinedir.

Test Description
Significant cost reduction and efficiency improvement in production.
ROBOSHOT

Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makineleri

FANUC ROBOSHOT, tornalama ve frezelemede kullanılan en son teknoloji CNC hassas teknolojisini elektrikli plastik enjeksiyona uygular. Sonuç olarak, daha yüksek hızlanma, en üst düzey hareket hassasiyeti ve son derece kısa çevrim süreleri elde edilir ve böylece büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretilebilir.

Product Range of FANUC ROBOCUT
Pictogram for ROBOCUT (Product) in black. SVG format.
ROBOCUT

Tel Erozyon Makineleri

Tel Erozyon söz konusu olduğunda, doğruluk geleneksel olarak hız pahasına elde edilmiştir. Bu nedenle FANUC, yeni nesil ROBOCUT tel erozyon makinesini geliştirmiştir. α-C𝑖C serisi, çok yönlü ve çok işlevli makinelerden oluşur. İnanılmaz derecede uzun arıza aralıkları, düşük bakım gereksinimi, uzun ömür ve mükemmel çalışma süreleri ile bu geleceğe hazır tel erozyon makineleri, zaman tasarrufu ve birim maliyetlerin düşürülmesini sağlarken, üstün doğruluk ve kesme verimliliği sunar.

Generic Image for FANUC IIoT solutions
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.
IIoT Çözümleri

Üretkenliğinizi bir üst seviyeye mi taşımak istiyorsunuz?

FANUC, otomasyonu gelişmiş analitik ile bir araya getirerek, büyüklüklerine bakılmaksızın endüstriyel şirketler için daha akıllı ve daha hızlı iş kararları alınmasını sağlar. Daha iyi üretim kalitesi, performans, çalışma süresi ve OEE ile üretim verimliliğini artıran ölçeklenebilir IIoT ürünlerini keşfedin. IIoT çözümlerimiz sayesinde üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin.

FANUC Plans landing page hero picture

FANUC Planları

Servis planlarımız, optimum makine çalışma süresi, tutarlı çıktı kalitesi ve uzun vadeli operasyonel verimlilik sağlamak için oluşturulmuştur. Tüm bunlar öngörülebilir maliyetler ve özel destek ile sunulur. Ürününüz ve ihtiyacınız ne olursa olsun, sizin için doğru FANUC Planı mutlaka vardır!

Image of FANUC Portal. 
Hands holding a tablet showing FANUC Portal home screen (product overview, orders, E-Store, Contact)

Operasyonel Verimliliğinizi Artırın

İşinizi kolaylaştırmak için FANUC dijital hizmet platformunu keşfedin:

E-MağazaÜrün kaydı ve genel bakışSiparişler ve Teklifler

CRX picture in food application
CRX picture in food application. WIESHEU success story

Müşterilerimizin FANUC ile birlikte nasıl büyüdüğünü öğrenin

Dünyanın her yerindeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve büyük üreticiler için geniş bir otomasyon çözümleri yelpazesini kapsayan çeşitli vaka çalışmalarımızı inceleyin.

FANUC, 2025'in En Yenilikçi Şirketi seçildi

FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.

Fabrika Otomasyonunda Global Ortağınız

FANUC ile iş birliği yaptığınızda, üretim operasyonlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır otomasyon uzmanlarından oluşan küresel bir ağa erişim elde edersiniz. 105'ten fazla ülkede, dünya çapında 250'den fazla lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Güçlü yerel varlığımız, otomasyonu üretim sürecinize entegre etmeyi düşünürken yüz yüze görüşmenin önemini bildiğimiz için, size en yakın FANUC ofisiyle kolayca iletişime geçmenizi sağlar.

FANUC Ürünleriniz için Ömür Boyu Destek Alın

Otomasyon çözümleri genellikle işletmeniz için önemli bir yatırımdır ve bu nedenle, tüm yaşam döngüleri boyunca değerlerini en üst düzeye çıkarmak istersiniz. FANUC olarak, servisi ön planda tutuyor ve tüm FANUC ürünleri için esnek hizmet ve desteği, ihtiyacınız olan her an ve her yerde, 7/24 sunuyoruz.

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etme Taahhüdümüz

FANUC olarak, otomasyon çözümlerimize çevre korumasını entegre ederek sürdürülebilirliğe derin bir bağlılık duyuyoruz. Üretim teknolojilerimiz, enerji tüketimini azaltmayı, atıkların azaltılmasını teşvik etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirgemeyi amaçlayan sorumlu makine operasyonlarına öncelik vermektedir. Doğa koruma alanındaki ödüller ve ortaklıklarla, dünya çapında çevresel referanslarımızı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz.

FANUC, 2025'in En Yenilikçi Şirketi seçildi

FANUC CORPORATION, Ar-Ge ve fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2025 yılı için dünyanın en yenilikçi 100 şirketi arasında gösterilmiştir.

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Farklı Uygulamalar için FANUC Çözümleri ile Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.

Image showing Customer meeting

FANUC ile Geleceğinizi Şekillendirin

FANUC Ekibine Katılın! Heyecan verici kariyer fırsatlarını keşfedin ve fabrika otomasyonunda dünya lideri bir şirketin parçası olun. FANUC ile potansiyelinizi bugün keşfedin!