Otomotiv Endüstrisi
Otomotiv Endüstrisi için Yalın Yaklaşım - Yüksek Verimlilik ve Üretkenlik
FANUC, otomotiv endüstrisi için önde gelen bir otomasyon ortağıdır ve endüstriyel robotlardan CNC sistemlerine, delme, tel erozyon ve enjeksiyon makinelerine kadar geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. Teknolojimiz, karmaşık işleme ve çeşitli üretim ihtiyaçlarını destekleyerek verimliliği ve sürdürülebilirliği artırır. FANUC'un enerji verimli yenilikleri ile otomotiv üreticileri ve tedarikçileri rekabet gücünü ve çevre dostu olmayı sürdürebilir. İleri teknolojimiz, süreçleri optimize eder ve üretkenliği artırarak sürdürülebilir bir otomotiv geleceğine doğru ilerlemeyi sağlar.
Sektörünüz için Faydaları
Maliyet Azaltma
Geliştirilmiş Kalite Kontrol
Geliştirilmiş Güvenlik
Daha Hızlı Üretim Oranları
Artan Verimlilik
Esneklik ve Uyarlanabilirlik
Eşsiz Hassasiyet
Güvenilir Güvenilirlik
Otomotiv Endüstrisinde FANUC Başarı Öyküleri
FANUC Çözümleri Vida Kesme Uzmanında Ortak Noktayı Oluşturuyor
İşgücü temelli üretim operasyonlarından otomatikleştirilmiş üretim operasyonlarına geçiş bazen zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak doğru teknoloji ortağıyla birlikte, otomatikleştirilmiş işleme ve montaj gibi süreçler nispeten kolay bir şekilde hayata geçirilebilir ve anında yeni düzeyde üretkenlik ve güvenilirlik sağlanabilir.
FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor
ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.
Sistem Entegratörü FANUC'ta Mükemmel Ortağını Buldu
Bazen uzun süreli ve iş açısından kritik öneme sahip iş ilişkileri neredeyse tesadüfen gelişir. Bu durumda, önemli bir müşteri FANUC robotlarını tercih ettiğini belirttiğinde, İngiltere'nin önde gelen sistem entegratörü ALS Mechatronic, mevcut robot tedarikçilerinden uzaklaşmaya karar verdi. Beş yıl sonra, FANUC ve ALS Mechatronic, bugün şirketin dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda son kullanıcısına fayda sağlayan, son derece verimli ve kazançlı bir iş ortaklığı kurduğu için, şirket bu durumdan gerçekten memnun.