Ark Kaynağı
FANUC Ark Kaynak Robotları ile Ark Kaynak Sürecinizi Kolaylaştırın
FANUC ark kaynağı robotları, hassasiyeti, hızı ve çok yönlülüğü ile tanınır. Temel özellikleri arasında hassas kaynaklar için gelişmiş hareket kontrolü, kullanıcı dostu programlama arayüzleri, ince ve içi boş bilekler ve zorlu ortamlarda dayanıklılık için sağlam yapı bulunur. Yüksek yük kapasitesi, geniş erişim ve çok eksenli esneklik sunarak karmaşık kaynak görevlerini yerine getirebilirler. Çarpışma algılama gibi entegre güvenlik özellikleri operasyonel güvenliği artırırken, çeşitli kaynak ekipmanlarıyla uyumlulukları onları çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
İlham Alın
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor
Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.
FANUC Ark Kaynak Robotu ile Güvenli Kaynak
Robotlar kaynak işlerinin otomasyonu için idealdir. Yüksek kaliteli çalışmaları, büyük kaynak bileşenleri devreye girdiğinde daha da şaşırtıcı hale gelir.
FANUC Ark Kaynak Robotları ile Sektörünüzü Dönüştürün
Otomotiv
Havacılık
Elektrikli Araçlar
Tüm Sektörler
Sonsuz Olanaklarımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz
FANUC'un Farklı Uygulamalar için Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.