Skip to main content
3d simulation of an Automotive Line

FANUC Endüstriyel Robotlar

Dünya çapında üreticiler tarafından kullanılan çok yönlü ve güvenilir otomasyon için tasarlanmış dünyaca ünlü 100'den fazla endüstri̇yel robot ve cobotu keşfedin.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Üretim İhtiyaçlarınıza Uygun İdeal FANUC Endüstriyel Robotu Bulun

Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar - 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.

Robot Bulma Aracımızın yardımıyla size en uygun FANUC robotunu bulun.

Three FANUC employees standing

Tüm FANUC Ürünleri için Verimli Destek ve Servis

Robotik ihtiyaçlarınıza özel destek çözümleriyle üretkenliğinize öncelik veriyoruz. Ürünleriniz kullanımda olduğu sürece, öngörücü bakımdan yedek parça teminine kadar, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz. Hizmet ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, üretim hatlarınızın verimli ve karlı kalması için bize güvenebilirsiniz.

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robotu Çiftçiliğe Başlıyor

Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.