ROBODRILL Yazılımına Genel Bakış
FANUC'un yenilikçi yazılımı, ROBODRILL dik işleme merkezinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanızı sağlar.
ROBODRILL için FANUC 31𝑖-B5 Plus Serisi
ROBODRILL işleme merkezinin kalbi, talaşlı imalat işlemlerinizde hassasiyet ve verimlilik sağlayan son derece güvenilir ve kullanıcı dostu bir kontrol sistemi olan FANUC Series 31𝑖-B5 Plus'tır.
- Temel Avantajlar
- Temel Özellikler
- Standart Yazılım
- İsteğe Bağlı Yazılım
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Kullanıcı Dostu Arayüz
FANUC 31𝑖-B5 Plus CNC Serisi, kullanıcı dostu olması düşünülerek tasarlanmıştır. Sezgisel arayüzü, operatörlerin makinede gezinmesini ve programlamasını kolaylaştırarak öğrenme eğrisini azaltır ve üretkenliği artırır.
Kolay Programlama
FANUC 31𝑖-B5 Plus CNC Serisi ile ROBODRILL'i programlamak çok kolaydır. Ek cihazları kontrol etmenize ve makinenin davranışını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanıyan kolayca yapılandırılabilir M kodları sunar.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Özel PMC İşlevi
Özel PMC işlevi, işleme süreçleriniz için özel kontrol mantığı oluşturmanıza olanak tanıyan daha fazla özelleştirme olanağı sunar. Bu özellik, makinenin davranışını benzersiz gereksinimlerinize göre hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Özel Kontrol Paneli
Özel kontrol paneli ile ROBODRILL, basit sistem entegrasyonu için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Ek kontrol paneli donanımı entegre etmeye gerek kalmadan, çevresel cihazları çalıştırmak için ekran üzerinde anahtarlar (AÇIK/KAPALI veya darbe ayarı) ve gösterge lambaları oluşturabilirsiniz.
Favori Ekranlar
Bu özellik, hızlı ve kolay erişim için favorilerinizi kaydetmenizi sağlar. En çok kullandığınız ekranlardan oluşan özel bir menü oluşturun, böylece doğrudan ihtiyacınız olana atlayabilirsiniz. Ve ROBODRILL cihazlarınızda her şeyin tutarlı olmasını sağlamak için favori ekran kurulumlarınızı içe ve dışa aktarabilirsiniz.
Özel Ekranlar
15 adede kadar FANUC PICTURE uygulamasını kaydederek arayüzünüzü özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Daha fazla özelleştirme seçeneği için çeşitli özel üçüncü taraf ekranlarına erişin.
Ağ Yöneticisi Ekranı
Ağ Yöneticisi Ekranı ile ağ ayarlarını kolaylaştırın ve çalışabilirliği iyileştirin. Yazılım etkileşimlerini basitleştiren ve ROBODRILL deneyiminizi geliştiren görsel rehberlik ile birden fazla ağ bağlantısını yönetin.
İşleme Modu Ayar Fonksiyonu
İşleme sistemlerimiz, işleme ve enerji modlarını ayarlamanıza ve optimize etmenize, değişen koşullar için servo parametrelerini ayarlamanıza ve optimum işlem koşullarını sağlamak için işlemler sırasında M-Code komutları aracılığıyla işleme modu parametrelerini değiştirmenize olanak tanır.
Standart Yazılım
Mükemmellik için Tasarlandı
Kolay Programlama
FANUC 𝑖HMI NC İşletimi
FANUC 𝑖HMI NC Operation, sezgisel bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), destekli programlama ve üretime daha hızlı geçiş için simülasyon ile üretimi kolaylaştırır.
Verimlilik İyileştirme
İşleme Modu Ayar Fonksiyonu
Bu özellik, M kodu aracılığıyla veya doğrudan ekranda servo parametrelerini ayarlayarak ideal proses koşulları için işleme süreçlerini optimize eder.
Doğruluk İyileştirme
Termal Yer Değiştirme Telafisi Yazılımı Fonksiyonu
Hassasiyeti ve verimliliği ile tanınan ROBODRILL serisi işleme merkezleri, doğru ve güvenilir işleme sonuçları sağlamak için gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler arasında, Termal Yer ...
Bakım
Bakım Kolaylığı Yazılımı
FANUC ROBODRILL'in bakımı, bakım kolaylığını artırmak için tasarlanmış sağlam özellikler sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı. Beklenmedik duruşlar sırasında rehberliğe, I/O cihaz sorunlarında ya...
İsteğe Bağlı Yazılım
Makinenizi Özelleştirin
Yüzey İyileştirme
Nano Pürüz Giderme İşlevi
Nano Smoothing, FANUC ROBODRILL ürününüz için işleme süreçlerini kolaylaştıran ve üstün sonuçlar sunan isteğe bağlı bir yazılımdır.