Skip to main content
Green Services

FANUC Robotu Çiftçiliğe Başlıyor

Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Green Services GmbH, şirketin hasat ettiği çimlerin paletlemeye tabi tutulmasıyla ilgili fiziksel olarak zorlu manuel işleri hafifletmek için bir yol arıyordu. Ancak, bu tür bir görevi otomatikleştirmek, sadece ağırlık nedeniyle değil, aynı zamanda bu doğal ürünün değişken özellikleri nedeniyle de zordur.
 

Çözüm

Green Services, makine üretimi ve proses otomasyonu konusunda uzman TwinAutomation'a başvurdu. TwinAutomation, çim rulolarının paletlenmesini kolaylaştırmak için FANUC M-20𝑖D/35 6 eksenli endüstriyel robotunu önerdi. Mevcut hasat makinesinin arkasına monte edilen M-20𝑖D/35, FANUC DCS (Dual Safety Check) yazılımı dahil olmak üzere entegre güvenlik seçenekleriyle desteklenmektedir.

Sonuç

Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services için uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor. Paletleme kapasitesi, 7 saniyelik bir döngü süresine göre saatte yaklaşık 500 ruloya yükseldi, bu da çalışma süresinde yaklaşık %45 azalma ve daha fazla üretim esnekliği sağladı.

Green Services

İsviçre'nin Winterthur kentinin yaklaşık 5 km kuzeybatısında bulunan Green Services GmbH, kurucusu ve genel müdürü Ernst Brandenberger ve oğlu Marco tarafından yönetilmektedir. Şirket, ev bahçeleri, oyun alanları, parklar, golf sahaları ve spor sahaları için rulo çim üretmektedir. Green Services ayrıca süt ve tarım ürünleri yetiştiriciliği alanlarında da faaliyet göstermektedir.

BU PROJEDEKİ ENTEGRATÖR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Bir Robot Nasıl Çiftçi Oldu?

Green Services GmbH'nin kurucusu ve genel müdürü Ernst Brandenberger, “Çim hasadı her zaman çok zorlu bir süreç olmuştur, her rulo yaklaşık 15 kg ağırlığındadır” diyor. “Sürekli iyileştirme felsefemiz doğrultusunda, çim paletleme gibi fiziksel olarak çok zorlu bir işi kolaylaştıracak otomatik bir çözüm aramaya başladık.”

Green Services, çok çeşitli endüstriler için özelleştirilmiş çözümlerin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış İsviçre merkezli TwinAutomation GmbH ile iletişime geçti. İlk konseptten son devreye almaya kadar tam proje yönetimi sunan TwinAutomation, müşteri projelerine düzenli olarak FANUC robotlarını dahil ediyor. Bugün, şirket tarafından üretilen makinelerin çoğunda robotik teknolojisi kullanılıyor.

Robot palletising rolled turf

“Bu projeye başından beri büyük ilgi duyduk çünkü tamamen farklı bir şeydi,” diyor TwinAutomation'ın genel müdürü Michael Studer.

Birçok makine üreticisi ve sistem entegratörü gibi, TwinAutomation da genellikle hassas mühendislik, standart çalışma prosedürleri ve uygunluğun norm olduğu endüstriyel uygulamalara odaklanıyor. Doğal bir ürün olan çim ise farklıdır.

“Örneğin, nem içeriği her gün değişir, bu da çim özelliklerinin dalgalanma eğiliminde olduğu anlamına gelir,” diye açıklıyor Studer. “Yuvarlanma davranışı, mukavemet ve sertlik gibi özellikler de farklılık gösterir. Ayrıca, hasat makinesinin motorundan gelen titreşimler paletleme üzerinde olumsuz etki yaratır.”

Green Services'in çim paletleme uygulaması için kontrol, performans ve hizmet ömrü açısından son derece güvenilir bir robot gerektiği açıktı. Bu düşünceden hareketle TwinAutomation, 35 kg yük kapasitesi ve 1831 mm erişim mesafesi sunan FANUC M-20𝑖D/35 6 eksenli endüstriyel robotu tercih etti.

Michael Studer, Green Services
Referans alıntısı

Michael Studer

TwinAutomation GmbH Genel Müdürü

“FANUC robotunu, tutucu ile birlikte tesislerimizde hazırladık, montaj ve devreye alma işlemleri ise Green Services tesislerinde gerçekleştirildi. Robotu mevcut çim biçme makinesinin içine monte ettik ve paletleme işlemini otomatikleştirmeye başladık,” diyor Studer.

TwinAutomation, araca çeşitli güvenlik seçenekleri ekledi, örneğin FANUC robot çalışırken aracın arkasında kapanan elektrikli bir güvenlik kapısı. FANUC DCS (Dual Check Safety) yazılımı da güvenliği artırarak personelin tamamen güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Otomasyon sistemi Green Services'te tam olarak faaliyete geçtikten sonra, paletleme kapasitesi 7 saniyelik bir döngü süresine göre saatte yaklaşık 500 ruloya ulaştı.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

“Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, çalışma süresini yaklaşık %45 oranında kısaltabildik ve personelimizin fiziksel yükünü büyük ölçüde azalttık,” diyor son derece memnun olan Brandenberger. “Ayrıca üretimde daha esnek hale geldik.”

Brandenberger sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bizim sektörümüzde ‘sahada’ derken genellikle üretim veya işleme tesislerinde çalışmayı kastediyoruz, ancak bu projede bu kelime tam anlamıyla kullanıldı.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.