Skip to main content
gönderildi 03.08.2026

FANUC’un Yeni Yüksek Hassasiyetli, Yüksek Sertlikli Robotu ile İşleme Anlayışı Yeniden Şekillendirildi

FANUC, üreticilerin büyük metal parçaları daha esnek ve maliyet etkin bir şekilde işleyebilmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni M-810 serisiyle işleme robotu portföyünü genişletiyor. Standart olarak yüksek rijitlik ile gelişmiş hassasiyet kontrolünü bir araya getiren yeni seri, frezeleme, delme ve çapak alma gibi işlemlerin bir robot tarafından gerçekleştirilmesini mümkün kılarak, büyük ve sermaye yoğun CNC makinalarına olan bağımlılığı azaltıyor.
FANUC M-810 Series
M-810/190-20B and M-810/270-27B

M-810 serisi, M‑810/270-27B (270 kg yük kapasitesi) ve M‑810/190-20B (190 kg yük kapasitesi) olmak üzere iki modelden oluşur ve zorlu uygulamalar için önemli ölçüde geliştirilmiş işleme kapasitesi sunar. M-810/270-27B, 270 kg yük kapasitesi ve 2,7 m erişim mesafesi sunarak önceki modellere kıyasla daha geniş bir çalışma alanı ve önemli ölçüde daha yüksek işleme yükü sağlar.

Bu performans, üreticilerin büyük veya karmaşık bileşenleri daha etkili bir şekilde işleyebilmesini sağlar ve parça boyutu ile esnekliğin kritik öneme sahip olduğu otomotiv, havacılık ve genel imalat gibi sektörleri destekler.

Yerleşik hassasiyet ve tutarlılık

Yeni M-810 serisi, zorlu çalışma koşullarında bile tutarlı mutlak konumlandırma ve yol doğruluğu sağlayan FANUC’un 𝑖RCalibration Signature teknolojisinden yararlanır.

Geliştirilmiş rijitlik ve kontrol teknolojisi, proses istikrarını daha da garanti altına alır. Sistem, kesme kuvvetlerini otomatik olarak algılar ve gerçek zamanlı olarak uyum sağlar; böylece zorlu yükler altında bile tutarlı işleme kalitesini korur ve programlanmış takım yolundan sapmayı en aza indirir.

Geleneksel makine tezgahlarının ötesinde esneklik

Altı eksenli tasarımıyla M-810 serisi, takımların iş parçasına birden fazla yönden yaklaşmasına olanak tanır. Bu esneklik, geleneksel makine tezgahlarıyla ulaşılması zor veya imkansız olan alanlara erişim sağlarken, aynı zamanda daha uyarlanabilir üretim düzenlerine de olanak tanır.

Üreticiler, gereksinimler değiştikçe hücreleri yeniden yapılandırabilir veya ekipmanı başka amaçlarla kullanabilir; bu da geleceğe dönük üretim stratejilerini destekler ve fabrika alanının daha verimli kullanılmasını sağlar.

Gerçek işleme ortamları için tasarlandı

M-810 serisi, zorlu endüstriyel koşullarda güvenilirlik sağlayacak şekilde üretilmiştir. IP67 koruma sınıfına sahip robotlar, soğutma sıvısı, talaş ve metal parçacıklarının bulunduğu ortamlarda etkin bir şekilde çalışır.

Seri, kullanım kolaylığı, gelişmiş yol kontrolü ve sağlam siber güvenliği desteklemek üzere hafif bir dokunmatik panel Teach Pendant ile birleştirilmiş en yeni FANUC R-50𝑖A robot kontrolörü ile çalışır.

Büyük CNC makinelerine pratik bir alternatif

Robotlarla işleme, gigadökümler dahil olmak üzere büyük ölçekli bileşenler için giderek artan bir ilgi çekmektedir. Üreticiler, yüksek sermaye harcaması gerektiren aşırı büyük makinalara yatırım yapmak yerine, robotların sabit bir parça etrafında çalıştığı robotik işleme hücrelerini devreye alabilirler.

“FANUC’un Avrupa Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus, “M-810 serisi, büyük ve yüksek maliyetli CNC makinaları ile robotların esnekliği arasındaki boşluğu dolduruyor,” diyor. “Birçok uygulama için robotik işleme, artık hassasiyet ile uyarlanabilirliği birleştiren pratik ve ekonomik bir çözümdür.”