The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Temiz oda ve gıda uygulamaları için özel olarak tasarlanan SR-6𝑖A/C, ISO Sınıf 5 standartlarına uygundur. Beyaz epoksi kaplama ve gıda sınıfı gres ile donatılmıştır. 6 kg'a kadar yük kapasitesi gerektiren taşıma, toplama, yerleştirme ve paketleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. FANUC SCARA serisindeki diğer modeller gibi, 360°'lik bir alanda hız ve hassasiyet sunar. Hafif kaide tasarımı ve entegre hizmetleri, kompaktlığını artırarak çevredeki ekipmanlarla etkileşimi önemli ölçüde azaltır. Bu robot, otomatik süreçlerinde sıkı temizlik ve hassasiyet gerektiren endüstriler için en uygun seçimdir.
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
Eksen
4

Daha Hızlı Verim için Yüksek Hızlı SCARA Robotlar

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Temiz Odaya Hazır

Beyaz epoksi kaplama, paslanmaz cıvatalar ve ISO 5 standardına uygun hijyenik tasarımıyla temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP54 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksimum Verim

FANUC'un yenilikçi sürücü teknolojisi ile veriminizi maksimize edin ve olağanüstü kısa çevrim sürelerinden ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama

Standart bir web tabanlı arayüz, FANUC'un 𝑖RProgrammer yazılımı ile bir tablet veya masaüstü bilgisayar kullanarak FANUC robotunun kolay ve sezgisel bir şekilde programlanmasını sağlar.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Daha Hızlı Başlatma Süresi

Robot üzerindeki fren serbest bırakma anahtarı ile kolay hata giderme sağlanır.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Kablo Yönlendirme

Mevcut alt kablo çıkışı ile parazit alanını en aza indirin ve temizliği kolaylaştırın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serisi

Hızı ve hassasiyeti artırın. SCARA Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın