Vedos
Vedos raggiunge la precisione con FANUC ROBODRILL
Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.
Condividi
I centri di fresatura ROBODRILL ruotano a 24.000 giri al minuto per ottenere un'elevata velocità di taglio.
Macchina molto stabile e precisa che consente un cambio rapido.
I piccoli componenti vengono prodotti con un elevato grado di precisione.
Programmazione off-line e controllo qualità.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di studio
Applicazioni
Industrie
Casi di studio FANUC
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Tutti i settori
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.