Smith+Nephew
Uno spazio sicuro per la lavorazione degli impianti
La gestione delle macchine (carico e scarico) è una delle applicazioni più popolari per i robot industriali, grazie all'eliminazione dei costi di manodopera e alla maggiore produttività. Tuttavia, in uno stabilimento industriale molto frequentato, come è possibile garantire la sicurezza dei dipendenti che si trovano nelle immediate vicinanze di un'installazione così veloce e potente? L'utilizzo della tecnologia Dual Check Safety di FANUC presso Smith+Nephew, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia medica, dimostra la soluzione ottimale.
Condividi
Il robot FANUC LR-10𝑖A/10 aumenta la produttività del 45% presso Smith+Nephew.
Molte ore di lavoro autonomo ogni settimana con la tecnologia dei robot FANUC.
FANUC LR-10𝑖A/10 è stato progettato per le operazioni di lavorazione delle macchine.
Il DCS FANUC garantisce il monitoraggio completo della sicurezza dell'area di lavoro.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Industrie
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!