Viskiplast
L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC
Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.
Condividi
La macchina ROBOSHOT di FANUC per stampaggio ad iniezione consuma circa il 70% di energia in meno rispetto ai modelli idraulici.
FANUC ROBOSHOT, altamente flessibile, facilita cinque o sei cambi di utensili al giorno alla Viskiplast.
La regolazione automatica della forza di serraggio di ROBOSHOT consente di risparmiare energia e di ridurre le sollecitazioni sullo stampo.
La protezione integrata dello stampo e dell'espulsore di ROBOSHOT garantisce che non si verifichino danni agli utensili.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di sucesso
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Stampaggio a iniezione
Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione altamente efficiente che consente di produrre componenti in plastica complessi e di alta qualità con precisione e coerenza. Grazie all'utilizzo di soluzioni avanzate di automazione e robotica, questa tecnologia è essenziale per le industrie che richiedono una produzione su larga scala, garantendo soluzioni economicamente vantaggiose senza compromettere l'integrità o le prestazioni del prodotto finale.