Gevorkyan
Lo specialista della metallurgia delle polveri gode di una spolverata di eccellenza FANUC
Quando un nuovo produttore raggiunge rapidamente il successo, diventa necessario trovare un partner adeguato per l'automazione di fabbrica. La scelta del fornitore ottimale aiuterà il produttore a crescere rapidamente in linea con la crescente richiesta dei clienti, facilitando al contempo livelli più elevati di produttività ed efficienza.
Condividi
30 robot FANUC in tutte le attività dell'azienda.
Aumento della produttività del 30% in alcune aree.
L'automazione FANUC facilita le operazioni 24/7.
25 anni di partnership con FANUC anche grazie a un servizio clienti sempre affidabile.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Elettroerosione a filo
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.