Haidlmair
Le macchine FANUC ROBOCUT sono alla base del successo di un importante produttore di stampi ad iniezione
Haidlmair, uno dei principali specialisti di stampaggio a iniezione, ha investito in altre due macchine FANUC ROBOCUT per l'elettroerosione a filo, continuando una partnership decennale e un'eredità di precisione.
Condividi
Le macchine FANUC sono molto resistenti.
Prestazioni sostenibili grazie al supporto dei prodotti FANUC.
Riduzione delle emissioni di CO2 nella produzione di stampi con il supporto di FANUC.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Industrie
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Elettroerosione a filo
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.