SABO-DEMO
L'automazione è la migliore medicina in DEMO
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Condividi
I robot FANUC si occupano delle operazioni di carico, scarico, prelievo, posizionamento e trasporto.
La produzione ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, porta a una maggiore produttività e a una riduzione dei costi di produzione.
Soluzione salvaspazio grazie all'impatto ridotto.
Interfaccia operatore molto flessibile e semplice.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Industrie
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!