Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Piano di lavoro inclinato

Che tu operi nell’aerospaziale, nella costruzione di stampi o nella produzione generale, questa tecnologia all’avanguardia ti permette di raggiungere una precisione senza pari, ridurre i tempi di setup e migliorare la produttività complessiva. Sblocca un mondo di possibilità per la lavorazione a 5 assi con il FANUC Tilted Working Plane.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione nei compiti più complessi

Elevare la precisione: raggiungi una precisione senza pari in posizioni complesse, migliorando la qualità del prodotto e riducendo gli errori.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatile per diversi settori

Adattabile e flessibile: ideale per diverse applicazioni come la fresatura e la tornitura, adatto a un'ampia gamma di settori.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività, massimizzazione dei tempi di attività

Migliora l’efficienza operativa: tempi ciclo ottimizzati e massima disponibilità si traducono in maggiore produttività e profitti più elevati.

Caratteristiche progettate per il tuo successo

Sblocca precisione ed efficienza nella lavorazione a 5 assi.
Eleva la tua esperienza CNC con la nostra funzionalità di piano inclinato integrata.