Skip to main content
The core braze function prevents cores from dropping out and damaging the machine. Easy to setup and operate on the CNC screen, it allows you to improve your planning and extend unmanned machining hours. Stitch points are set on the machine’s CNC without the need for pre-programming. Used in combination with the re-threading in the wire path function, FANUC's CORE STITCH is the ideal solution for long lasting unmanned machining and multi-workpiece cutting processes. When the job is done you simply knock out the cores manually. It is also possible to remotely program stitch points using intuitive ROBOCUT CAMi software via your desktop.

Funzione ROBOCUT CORE STITCH

La funzione Core Stitch è la chiave per garantire un funzionamento continuo e non presidiato con ROBOCUT. Questa innovativa tecnologia offre numerosi vantaggi per migliorare il tuo processo di lavorazione.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche e alle informazioni utili sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, per supportare le tue decisioni e sfruttare al massimo le soluzioni FANUC.