/
Dual Check Safety
Dual Check Safety
Condividi
Il nostro Dual Check Safety (DCS) offre una sicurezza senza precedenti per i sistemi CNC, combinando un monitoraggio avanzato con un controllo ridondante. Riduce al minimo i rischi, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e la conformità alle norme di sicurezza.
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Massima produttività
Consentendo velocità più sicure e operazioni più ravvicinate, il DCS aumenta la produttività e massimizza i tempi di attività.
Sicurezza scalabile
Offre soluzioni di sicurezza flessibili e scalabili che si adattano alle esigenze aziendali, garantendo una protezione a lungo termine.
Efficienza dei costi
Si integra direttamente nel sistema CNC, eliminando la necessità di hardware di sicurezza aggiuntivi e riducendo i costi complessivi.
Operazioni a prova di futuro
Dual Check Safety di FANUC è una soluzione di sicurezza scalabile, compatibile con le tecnologie emergenti. Il suo progetto adattabile garantisce che i sistemi di sicurezza possano evolvere con la vostra azienda.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Il nostro Dual Check Safety (DCS) testimonia il nostro impegno per la sicurezza, offrendo una soluzione che non solo protegge ma migliora l'efficienza e l'affidabilita' del sistema CNC. Le caratteristiche principali includono:
Sicurezza ineguagliabile, integrazione semplificata
Il nostro DCS offre diverse categorie di sicurezza per i vostri sistemi CNC. La sua architettura ridondante a doppio canale garantisce un monitoraggio affidabilita' della sicurezza e l'interruzione dell'alimentazione del motore, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la protezione dell'operatore.
Tranquillità, controllo totale
Il doppio monitoraggio dei segnali di I/O, dei servomotori e dei motori dei mandrini protegge da movimenti imprevisti e situazioni pericolose.
Formazione di esperti, implementazione senza problemi
Fornisci al tuo team le competenze necessarie.
Offriamo una formazione completa sul DCS che copre principi, implementazione e utilizzo (circa 4 ore).