The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-30𝑖A - Hrana

Sodelujoči robot CRX-30𝑖A/L, primeren za živila, je oblikovan za industrijo hrane in pijač. CRX-30𝑖A, ki je opremljen z mazivom NSF-H1 za živila, belo epoksidno barvo in prevleko, odporno na rjo/kemikalije, je za živila primeren kobot, ki je idealna rešitev za ravnanje s hrano, mokra okolja ali stroge higienske zahteve. Ima 30 kg nosilnosti in doseg 1756 mm - s tem je največji mišičnjak v seriji sodelujočih robotov CRX. Njegova tablična nadzorna konzola (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja z uporabniku prijaznimi funkcijami in intuitivno funkcijo povleci in spusti. Serija Kobotov CRX je 8 let brez vzdrževanja z dokazano industrijsko zanesljivostjo, ki jo stranke družbe FANUC pričakujejo.
Nosilnost robota
30 kg
Doseg robota
1756 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za uporabo z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti oblikovanja z belim epoksidnim premazom, proti rji/kemikalijam odporno prevleko in stopnjo zaščite IP67.
Text

Edinstveno gibanje pri prevračanju

Zaradi gibanja pod preklopom lahko delate v bolj zaprtih prostorih. To je popolna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo večjo obremenitev na majhni površini.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost

Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Občutek za dotik in čutenje

Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ročni vodnik za poučevanje

CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Enostavno za povezovanje

Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
30 kg
Doseg robota
1756 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto integrirate z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Odkrijte serijo izdelkov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitre namestitve in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo CRX zdaj!

Navdihnite se