The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-10𝑖Hrana

Sodelujoči robot CRX-10𝑖A je oblikovan za industrijo hrane in pijač. CRX-10𝑖A, ki je opremljen z mazivom NSF-H1 za živila, belo epoksidno barvo in prevleko, odporno na rjo/kemikalije, je idealna rešitev za ravnanje s hrano, mokra okolja ali stroge higienske zahteve. CRX-10𝑖A kobot za živilstvo ima nosilnost 10 kg in doseg 1249 mm. Njegova tablična nadzorna konzola (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja z uporabniku prijaznimi funkcijami in intuitivno funkcijo povleci in spusti. Koboti serije CRX imajo 8 let brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo stranke družbe FANUC pričakujejo.
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1249 mm
osi
6

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za uporabo z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti oblikovanja z belim epoksidnim premazom, proti rji/kemikalijam odporno prevleko in stopnjo zaščite IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost

Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Občutek za dotik in čutenje

Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ročni vodnik za poučevanje

CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitra nastavitev

Zaradi lahke, tanke in kompaktne zasnove integracija še nikoli ni bila enostavnejša. Za namestitev ni potrebna posebna površina, krmilnik pa se napaja iz standardnega vira napajanja 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Enostavno za povezovanje

Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1249 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto integrirate z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Odkrijte serijo izdelkov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitre namestitve in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo CRX zdaj!

Navdihnite se