Roboty z serii M-2000 to najmocniejsze roboty przemysłowe na rynku. Są dostępne w wersji z długim lub krótkim ramieniem
Urządzenia z serii M-2000 to najsilniejsze sześcioosiowe roboty na rynku. Mogą obrabiać przedmioty o masie do 2,3 t i mają zasięg do 4,7 m, dzięki czemu idealnie nadają się do manipulacji ciężkimi elementami i ich paletowania. Imponujący skok podnośnika w pionie do 6,2 m oraz duży zasięg poziomy sprawiają, że obrabianie nawet najcięższych przedmiotów staje się łatwe. Roboty mają bardzo duże dopuszczalne obciążenie i mogą bezpiecznie udźwignąć całe samochody lub ich nadwozia, co jest szczególnie pożądane w przemyśle motoryzacyjnym.