Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboty FANUC eliminują nieefektywność

Firma Wäscherei Aschenbrenner GmbH borykała się z niedoborem personelu do zadań takich jak załadunek maszyn do składania bielizny. Aby rozwiązać ten problem, zwróciła się do firmy Sewts GmbH, która dostarczyła system VELUM. System ten wykorzystuje roboty FANUC do przygotowywania do składania nawet 700 ręczników na godzinę. Automatyzacja znacznie poprawiła wydajność, rozwiązała problem niedoboru siły roboczej i obniżyła koszty pracy, zapewniając szybki zwrot z inwestycji.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Podobnie jak większość pralni przemysłowych, firma Wäscherei Aschenbrenner GmbH stanęła przed niezwykle trudnym wyzwaniem niedoboru personelu, szczególnie w przypadku powtarzalnych i pracochłonnych prac ręcznych, takich jak załadunek maszyn do składania prania. Aby przezwyciężyć trudności związane z tą pracą, firma potrzebowała wysoce dedykowanego systemu automatyzacji.

Rozwiązanie

Firma Sewts GmbH, specjalizująca się w procesach automatyzacji materiałów łatwo odkształcalnych, takich jak tkaniny, dostarczyła Wäscherei Aschenbrenner nowo opracowany system VELUM, dedykowany do podawania prania do maszyn składujących. W sercu systemu VELUM znajdują się dwa przemysłowe roboty FANUC M-10𝑖D/12, oferujące najwyższą w swojej klasie prędkość osi i precyzję

Wyniki

Po praniu i suszeniu dwa systemy VELUM w Wäscherei Aschenbrenner przygotowują ręczniki gotowe do składania. Dzięki robotom FANUC i systemom wizyjnym opartym na sztucznej inteligencji, dwie zautomatyzowane komórki VELUM są w stanie przygotować do 700 ręczników na godzinę, co znacznie zwiększa wydajność. Dodatkowo firma rozwiązała problem niedoboru pracowników i znacząco obniżyła koszty pracy, co zapewni szybki zwrot z inwestycji (ROI).

 

Informacje o firmie Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Założona w 1956 roku pralnia Wäscherei Aschenbrenner w Aschheim, na wschód od Monachium, zatrudnia około 60 pracowników. Firma prowadzi bardzo dobrze prosperującą pralnię przemysłową, obsługując pościel i tekstylia z sektora opieki zdrowotnej, gastronomii i hoteli, a także z branży handlowej i przemysłowej. W 2019 roku Wäscherei Aschenbrenner przeniosła się do nowej siedziby, wyposażonej w nowoczesną halę produkcyjną i nowoczesny kompleks biurowy.

Dowiedz się więcej o Wäscherei Aschenbrenner

Sztuczna inteligencja pokazuje robotom drogę do prania bez zagnieceń

„W branży pralniczej wszystko, co trafia do nas, zwykle wymaga przygotowania na następny dzień” – mówi Bernhard Aschenbrenner, dyrektor zarządzający Wäscherei Aschenbrenner. „Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, zwłaszcza jeśli jest dobrze wykwalifikowana i stała.”

Niewiele może być bardziej wykwalifikowane i stałe niż w pełni zautomatyzowane rozwiązanie. W tym miejscu pojawia się Sewts GmbH z systemem automatyzacji VELUM.

 

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Pralnie przemysłowe piorą i suszą tekstylia w wysoce zautomatyzowanym środowisku, aby sprostać dużym ilościom brudnej pościeli. Nadal jednak istnieje potrzeba pracy ręcznej, aby wypełnić luki w łańcuchu automatyzacji. Na przykład każda maszyna do składania wymaga zwykle pracownika, który podaje pranie i rozkłada je bez zagnieceń. System VELUM firmy Sewts rozwiązuje ten problem, podając ręczniki i inne tekstylia frotte do maszyn składujących. Kluczem do sukcesu systemu są dwa przemysłowe roboty FANUC.

 

Image related to Sewts and Aschenbrenner case study.
Cytat z referencji

Till Rickert

Współzałożyciel i CPO firmy Sewts

Kolejnym wymogiem dla systemu VELUM był wysoce niezawodny robot, który mógłby poradzić sobie w warunkach bardzo agresywnego pyłu.

„FANUC, z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu sprawdzonych i niezawodnych robotów, okazał się bardzo przekonujący” – mówi Rickert. „Od samego początku mieliśmy profesjonalną i przyjazną współpracę z zespołem FANUC, który zapewnił nam dedykowane kontakty zarówno w sprzedaży, jak i w serwisie technicznym.”

Pierwszym zadaniem robotów w dwóch w pełni zamkniętych komórkach automatyzacji VELUM w Wäscherei Aschenbrenner, z czułością nazwanych Bobby i Betty, jest wstępne rozdzielenie wypranych i wysuszonych ręczników.

System wizyjny oparty na sztucznej inteligencji prowadzi robota FANUC M-10iD/12 do optymalnej pozycji, aby aktywować chwytanie pojedynczego ręcznika. Po jego podniesieniu robot umieszcza ręcznik na taśmie transportowej, która przenosi go do drugiej stacji robotycznej. Tam kolejny robot M-10iD/12 pobiera ręcznik z taśmy i umieszcza go między chwytakami zamontowanymi na poziomej szynie liniowej. Chwytaki poruszają się w przeciwnych kierunkach, całkowicie rozciągając ręcznik i przygotowując go do składania.

Ostatecznie system VELUM zapewnia bardzo wydajny i efektywny sposób automatyzacji wcześniej ręcznego zadania, przezwyciężając niedobory kadrowe i obniżając koszty procesów.

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC

Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatyzują produkcję monet w Swissmint

Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.