The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Duża pojemność

Przedstawiamy wydajny model o dużej pojemności z serii ROBOSHOT 𝑖B, zaprojektowany w celu zaspokojenia rygorystycznych wymagań przemysłu motoryzacyjnego, formowania technicznego, przemysłu opakowaniowego oraz produkcji części konsumpcyjnych. Dzięki zaawansowanym możliwościom i niezrównanej wydajności, maszyna ta oferuje wyjątkową efektywność i precyzję, czyniąc ją optymalnym rozwiązaniem dla producentów poszukujących perfekcji w technologii wtrysku tworzyw sztucznych.
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
810x710 mm
Średnica ślimaka (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
Double toggle
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
Tonaż (zwiększony)
3500 kN | 350 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
650-300 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
750-300 mm
Skok zacisku
600 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
810x710 mm
Rozmiar płyty, H×V
1130x1030 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
200 mm
Maksymalna siła wypychacza
80 kN | 8.0 tonf
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
64
68
72
80
Skok wtrysku (mm)
280
300
320
320
Maks. objętość wtrysku (cm³)
901
1090
1303
1608
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
220
200
185
150
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
220
200
185
150
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
514
581
651
804
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
300
200
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
14.9 | 14.9 t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
4
4
4
4
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.