ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C
Delen
Groot-bed veelzijdigheid op zijn best. Deze krachtpatser van een machine herdefinieert wat mogelijk is in precisiebewerking dankzij het ruime werkoppervlak. Of u nu grote componenten, verfijnde details of iets daartussenin verwerkt, de 𝛼-C800𝑖C levert ongeëvenaarde prestaties. Ervaar de vrijheid om uiteenlopende projecten met gemak aan te pakken, wat het een ideale keuze maakt voor sectoren die 'groot-bed'-capaciteiten vereisen. Ontdek grenzeloze mogelijkheden met de ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Get Inspired
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
Haal Inspiratie uit het Succes van Anderen
Haidlmair
FANUC ROBOCUT machines: sleutel tot succes bij toonaangevend spuitgietbedrijf
Haidlmair, een top spuitgietspecialist, heeft geïnvesteerd in twee nieuwe FANUC ROBOCUT draadvonkmachines, waarmee een decennialange samenwerking en een nalatenschap van precisie wordt voortgezet.
Perfecte Match voor Uw Toepassing
Draadvonken EDM
Wire EDM (Electrical Discharge Machining) is een precisieproductieproces waarbij een dunne, elektrisch geladen draad wordt gebruikt om ingewikkelde vormen en contouren te snijden in harde metalen en geleidende materialen. De draad genereert een reeks snelle elektrische ontladingen die het materiaal uiterst nauwkeurig eroderen zonder mechanische kracht uit te oefenen. Deze contactloze methode maakt de productie mogelijk van zeer gedetailleerde, complexe onderdelen met een uitstekende oppervlakteafwerking, waardoor het essentieel is voor industrieën die precieze bewerkingen vereisen, zoals de luchtvaart, de medische sector en de matrijzenbouw.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiëntie in Automotive Productie!
Complexe Verspaning voor de Medische Industrie
Excellente Medische Productie met FANUC Technologie!