The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

A különböző iparágakra, többek között a csatlakozóiparra, az autóiparra, az elektronikára, az orvostechnikai és a fogyasztási cikkek gyártására szabott modell a megbízhatóság és a teljesítmény megtestesítője. Akár bonyolult alkatrészek fröccsöntése az autóipar számára, akár kiváló minőségű elektronikai alkatrészek gyártása, 𝑖B sorozatunk biztosítja a konzisztens eredményeket. A folyékony szilikon gumi (LSR) technológia elérhetőségének is köszönhetően ez a gép a sokoldalúságot igénylő alkalmazásokhoz a legjobb választás, a legnépszerűbb az igényes gyártók körében.
Záróerő
500 kN | 50 tonf
Tie bar spacing, H×V
360x320 mm
Csiga átmérő (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
5 Point Double toggle
Záróerő
500 kN | 50 tonf
Záróerő (megnövelt)
650 kN | 65 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
410-210 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
460-210 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal
350-150 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal (megnövelt)
400-150 mm
Szerszám nyitási út
250 mm
Illesztő gyűrű átmérője
125 mm
Tie bar spacing, H×V
360x320 mm
Platen size, H×V
500x470 mm
Minimum mould size, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Mozgó-állandó
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Mozgó-állandó
Kilökő löket
70 mm
Maximális kilökő erő
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
18
20
22
26
28
32
Adagnagyság (mm)
75
75
75
95
95
95
Max. űrtartalom (cm³)
19
24
29
50
58
76
Düzni felszorítóerő
15 kN | 1.5 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
30 kN | 3.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
89
109
133
185
215
281
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
139
172
209
292
338
-
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
2.85 | 2.9 t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.