The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B kis kapacitású

A pontosságra és megbízhatóságra összpontosító gép a vezető gyártók bizalmát élvezi, mivel számos alkalmazásban képes egyenletes minőséget biztosítani. Legyen szó bonyolult orvosi alkatrészek, autóipari alkatrészek vagy műszaki műanyagok fröccsöntéséről, a 𝛼-S300𝑖B Kis Kapacitású modell optimális teljesítményt biztosít, így előnyös választás az igényes gyártási környezetek számára.
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Csiga átmérő (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Záróerő (megnövelt)
3500 kN | 350 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-300 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-300 mm
Szerszám nyitási út
600 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Platen size, H×V
1130x1030 mm
Minimum mould size, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mozgó-állandó
Kilökő löket
200 mm
Maximális kilökő erő
80 kN | 8.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Adagnagyság (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. űrtartalom (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
13.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
13.7 | - t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.