The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

A csatlakozóipari vállalkozások, az autógyártás, az elektronikai gyártás, az orvostechnikai eszközök gyártása és a fogyasztási cikkek gyártása területén való kiválóságra tervezett gépek egyenletes minőséget és pontosságot biztosítanak. Fejlett 2K többkomponensű fröccsöntési technológiája páratlan rugalmasságot biztosít, így az iparágak széles skáláján a legmegfelelőbb választás az univerzális alkalmazásokhoz.
Záróerő
2200 kN | 220 tonf
Tie bar spacing, H×V
650x650 mm
Csiga átmérő (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
5 Point double toggle
Záróerő
2200 kN | 220 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-250 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-250 mm
Szerszám nyitási út
550 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
650x650 mm
Platen size, H×V
900x900 mm
Minimum mould size, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Mozgó-állandó
Kilökő löket
150 mm
Maximális kilökő erő
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Adagnagyság (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Max. űrtartalom (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
8.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
8.85 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
8.85 | - t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

High-Performance Production: More Parts, Less Energy

Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.