The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B kis kapacitású

Tapasztalja meg a megbízhatóságot és a pontosságot a FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat közepes méretű modelljével, amelyet a csatlakozó vállalkozások, az autógyártók, az elektronikai cégek, az orvosi berendezések és a fogyasztási cikkek gyártói változatos igényeinek kielégítésére szabtak. Kiváló teljesítményével és a folyékony szilikon gumi (LSR) technológia elérhetőségének köszönhetően ez a gép a legjobb választás sokoldalúságot igénylő alkalmazásokhoz. Az iparági vezető gyártók bizalmát élvező, közepes méretű FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B kis kapacitású modell továbbra is népszerű választás, amely számos ágazatban biztosítja az egyenletes minőséget.
Záróerő
1500 kN | 150 tonf
Tie bar spacing, H×V
560x510 mm
Csiga átmérő (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
5 Point double toggle
Záróerő
1500 kN | 150 tonf
Záróerő (megnövelt)
1800 kN | 180 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
575-275 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
675-275 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal
500-200 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal (megnövelt)
600-200 mm
Szerszám nyitási út
440 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
560x510 mm
Platen size, H×V
800x750 mm
Minimum mould size, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mozgó-állandó
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mozgó-állandó
Kilökő löket
150 mm
Maximális kilökő erő
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Adagnagyság (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Max. űrtartalom (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Düzni felszorítóerő
15 kN | 1.5 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
30 kN | 3.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
3
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.15 | ≈ 6.4 t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.