Image of FS500i-A CNC

503𝑖-A

Növeli a termelékenységet minden típusú szerszámgépen. A kompakt, költséghatékony és a FANUC ismert megbízhatóságával készült 503𝑖-A tökéletes megoldás egyszerűbb gépekhez és alapvető automatizálási feladatokhoz. Akár esztergaközpontokhoz, fúrógépekhez vagy kisebb megmunkálóközpontokhoz van szüksége vezérlőre, ez a modell megbízható teljesítményt, valamint egyszerű integrációt és beállítást biztosít. Az 503𝑖-A szabványos megmunkálási műveletekhez tervezett modell FANUC-minőséget kínál megfizethető áron, így ideális választás a kompromisszumok nélküli hatékonyságot kereső gyártók számára.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
12 / 8
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Max. vezérelt útvonalak
2

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Quick integration & easy setup

Designed for fast deployment, the 503𝑖-A integrates smoothly into simpler machine environments, reducing installation time and minimising engineering effort.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Affordable performance & trusted quality

The 503𝑖-A offers reliable FANUC control at an accessible price point, making it a smart investment for manufacturers seeking quality without overspending.
Icon for Path. SVG

Standard machining & automation-ready

Ideal for turning centres, drilling machines and small machining tasks, the 503𝑖-A delivers dependable performance for basic automation and everyday production needs.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Tengelyvezérlés
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
12 / 8
Max. előtolási tengelyek összesen / útvonalanként
12/8
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Maximálisan vezérelhető tengelyek útvonalanként
4
Max. vezérelt útvonalak
2
Telepítés típusa
LCD kijelző változat
Igen
Önálló változat
Igen
Kapcsolódó egységek
LCD kijelző
Igen
PC alapú kezelőfelület
Igen
Érintőképernyős rendszerek
Igen
Kézi vezérlőegység
Igen
Kezelőpanel
Igen
PMC funkciók
I/O-k maximális száma
6144
I/O-LINK csatornák maximális száma
3
PMC csatornák maximális száma
5
Lépések maximális száma
-
Blokk funkció
Igen
CNC funkciók
3D interferencia ellenőrzés
Igen
Dual Check Safety
Igen
Intelligens gépvezérlés
Igen
Program újraindítása
Igen
Program gyors újraindítása
Igen
Nano interpoláció
Igen
Nanosimítás
Igen
Fine Surface Technology
Igen
AI előnézet
Igen
AI Contour Control
Igen
Macro Executor
Igen
FANUC Picture
Igen
FOCAS
Igen
Hibakompenzáció
Hibakompenzáció
Igen
Térbeli hibakompenzáció
Igen
Tool functions
Szerszámfunkciók
Igen
Szerszámkezelő rendszer
Igen
3D szerszámkompenzáció
Igen
Öttengelyes funkció
Döntött munkasík
Igen
Szerszámközéppont-vezérlés
Igen
Technológiák
Marás
Igen
Esztergálás
Igen
Köszörülés
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot, és maximali

Testreszabás

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
A CNC rendszer a változó világ számára

FANUC Serie 500𝑖-A

A CNC-rendszer a változó világban. Akár ultrakomplex többtengelyes gépeket épít, akár egyszerűbb konfigurációkat korszerüsít, a FANUC 500𝑖-A vezérlő sorozat egy nagy teljesítményű és skálázható CNC platform, amely az Ön igényeihez igazítható. A precizitást és alkalmazkodóképességet kereső vállalkozások számára tervezett új generációs CNC-rendszer új mércét állít fel a komplex gyártási környezetek számára.

Inspirálódjon