Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖S-A

A csúcskategóriás CNC 5 kontúr-vezérelt tengellyel. Kiegyensúlyozott teljesítmény a fejlett megmunkálásokhoz. Az 502𝑖S-A CNC fejlett 5 tengelyes funkcionalitást kínál kompakt, költséghatékony tervezésben, így ideális a közepesen összetett, középkategóriás gépekhez. A Úgy tervezték, hogy megfeleljen a forma- és szerszámgyártás, az autóipar és az általános gépészet precíziós és hatékonysági igényeinek, lehetővé téve a gyártók és a felhasználók számára, hogy kiváló minőségű eredményeket érjenek el korszerűsített vezérléssel.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
26 / 12
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Max. vezérelt útvonalak
4

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5-axis capability & precision

Supports simultaneous 5-axis machining, enabling high-accuracy production of complex parts with reduced setups and improved surface quality.
Icon for Miscellaneous - cost of operation. SVG

Industry versatility & application fit

Ideal for mold & die, automotive, and general engineering, offering reliable performance across a wide range of mid-complexity manufacturing environments.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Compact design & powerful control

Combines a space-saving footprint with robust CNC functionality, delivering efficient cycle times and advanced control for mid-range machines.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Tengelyvezérlés
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
26 / 12
Max. előtolási tengelyek összesen / útvonalanként
26/12
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Maximálisan vezérelhető tengelyek útvonalanként
5
Max. vezérelt útvonalak
4
Telepítés típusa
LCD kijelző változat
Igen
Önálló változat
Igen
Kapcsolódó egységek
LCD kijelző
Igen
PC alapú kezelőfelület
Igen
Érintőképernyős rendszerek
Igen
Kézi vezérlőegység
Igen
Kezelőpanel
Igen
PMC funkciók
I/O-k maximális száma
6144
I/O-LINK csatornák maximális száma
3
PMC csatornák maximális száma
5
Lépések maximális száma
-
Blokk funkció
Igen
CNC funkciók
3D interferencia ellenőrzés
Igen
Dual Check Safety
Igen
Intelligens gépvezérlés
Igen
Program újraindítása
Igen
Program gyors újraindítása
Igen
Nano interpoláció
Igen
Nanosimítás
Igen
Fine Surface Technology
Igen
AI előnézet
Igen
AI Contour Control
Igen
Macro Executor
Igen
FANUC Picture
Igen
FOCAS
Igen
Hibakompenzáció
Hibakompenzáció
Igen
Térbeli hibakompenzáció
Igen
Tool functions
Szerszámfunkciók
Igen
Szerszámkezelő rendszer
Igen
3D szerszámkompenzáció
Igen
Öttengelyes funkció
Döntött munkasík
Igen
Szerszámközéppont-vezérlés
Igen
Egyenletes szimultán 5 tengelyes megmunkálás
Igen
Technológiák
Marás
Igen
Esztergálás
Igen
Köszörülés
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot, és maximalizálják a FANUC-termékek kihasználtságát.

Testreszabáshoz

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
A CNC rendszer a változó világ számára

FANUC Serie 500𝑖-A

A CNC-rendszer a változó világban. Akár ultrakomplex többtengelyes gépeket épít, akár egyszerűbb konfigurációkat korszerűsít, a FANUC 500𝑖-A sorozat egy nagy teljesítményű és skálázható CNC platform, amely az Ön igényeihez igazítható. A precizitást és alkalmazkodóképességet igénylő vállalkozások számára tervezett új generációs CNC-rendszer új mércét állít fel a komplex gyártási környezetek számára.

Inspirálódjon