M-800/60-20B
Partager
Le M-800/60-20B offre une précision de trajectoire exceptionnelle, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de haute précision telles que la découpe au laser, le soudage et d'autres procédés où la précision est essentielle. Conçu pour la performance, il améliore la qualité de vos résultats sans compromettre la vitesse de production, garantissant ainsi que précision et efficacité vont de pair.
Charge utile du robot
60 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6
Laissez-vous inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Secteurs d'activité
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.