M-2𝑖A/3SL
Partager
Le robot delta 4 axes M-2𝑖A/3SL se caractérise par une longue portée de 1 130 mm, associée à une conception ultra-compacte, idéale pour la manipulation à grande vitesse de petites pièces. Sa polyvalence proche de celle de l'homme et la conception de son poignet creux permettent des positions de montage ultra-variables, s'adaptant ainsi à divers besoins industriels. Avec une charge utile de 3 kg et une protection standard IP69K, le M-2𝑖A/3SL est conçu pour des performances et une durabilité optimales dans les applications industrielles difficiles qui nécessitent une enveloppe étendue.
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
1130 mm
Axes
4
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.