Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

Offrendo prestazioni elevate in un ingombro ridotto, M-20𝑖D/25 è ideale per il carico e lo scarico di macchine, nonché per la movimentazione e il posizionamento di pezzi in ambienti industriali affollati. Per un accesso ottimale, presenta un braccio e un polso compatti e, grazie al suo design e alla sua trasmissione, offre velocità degli assi e prestazioni di movimento notevolmente superiori. Con una corsa attiva di 1831 mm, offre un ampio spazio di lavoro, con un'elevata rigidità che si traduce in una ripetibilità di ± 0,02 mm. Combinando le prestazioni con l'affidabilità, M-20𝑖D/25 massimizza la produttività e porta a una maggiore redditività.
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Riduzione del rischio di interferenze

Riduci al minimo le interferenze e il rischio di collisione con gli ostacoli vicini per un funzionamento più fluido e sicuro con il braccio curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il braccio e il polso sono resistenti all'acqua e alla polvere e le superfici sono lisce per garantire la massima durata e un tempo di attività eccezionale.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Previeni il rischio di impigliamento e di usura dei cavi facendo passare tutti i cavi attraverso l'ampio polso cavo e il braccio cavo di 57 mm di diametro del robot.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facilità di integrazione e durata di vita ottimizzata dei cavi

Semplifica l'integrazione e proteggi i cavi con un sistema di gestione dei cavi completamente integrato, che li fa passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

Il leader del settore nella sua categoria per carico utile, portata e velocità dell'asse. Esplora ora la nostra Serie M-20!

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

I robot FANUC automatizzano un processo automobilistico di precisione

Le applicazioni automobilistiche sono tra le attività di automazione più richieste in tutto il settore industriale. Certo, la velocità degli assi e l'alta produttività sono parametri chiave, ma in questo particolare progetto anche la precisione e la ripetibilità erano tra le priorità. A fronte di tali richieste, i robot industriali FANUC sono stati all'altezza della situazione.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

I robot FANUC automatizzano la produzione di monete presso Swissmint

Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde

In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

I robot FANUC consentono la lavorazione CNC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 presso RADMOT

Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.