Skip to main content
inviato 26.08.2025

K 2025: Il nuovo ROBOSHOT di FANUC offre risultati unici nello stampaggio a iniezione

Vantaggio produttivo grazie a velocità, flessibilità e risparmio di costi
FANUC ROBOSHOT S180C - SC series

FANUC sta introducendo sul mercato una nuova serie di macchine ad iniezione, come scopriranno i visitatori dello stand A50 nel padiglione 14 della fiera K 2025 (Düsseldorf, 8-15 ottobre). La serie ROBOSHOT SC, flessibile, veloce ed economica, mantiene l'ingombro compatto del suo predecessore, pur potendo accogliere stampi più grandi e profondi. Anche le officine di stampaggio e i produttori di prodotti in plastica in generale potranno beneficiare di velocità operative più elevate, di un maggior numero di combinazioni di unità di iniezione, di nuove caratteristiche di risparmio energetico e di nuove funzionalità AI. Le macchine FANUC completamente elettriche per lo stampaggio a iniezione sono note per avere il più basso costo totale di proprietà del mercato. Inoltre, FANUC offre ora "FANUC Care", uno speciale pacchetto di servizi che copre la manutenzione e le riparazioni delle macchine fino a otto anni. Sviluppando macchine ad iniezione completamente elettriche da oltre 40 anni, FANUC soddisfa le richieste dei clienti di una maggiore flessibilità di produzione introducendo una gamma più ampia di diametri delle viti, una maggiore forza di serraggio, una corsa di apertura/chiusura della pinza più lunga, una dimensione del piano notevolmente ampliata e una maggiore distanza tra i tiranti. C'è anche più spazio intorno all'espulsore, che facilita l'installazione e la rimozione dello stampo. Nonostante questi aggiornamenti, il nuovo modello di macchina rimane compatto come prima. Si tratta di un aspetto cruciale, dato che il costo dello spazio a terra è molto elevato. Una macchina altamente flessibile e potente con dimensioni compatte aiuta le macchine che vogliono massimizzare la loro produzione riducendo al minimo i costi.

I visitatori dello stand potranno vedere la macchina ROBOSHOT S180C ad iniezione in azione come parte di una cella dimostrativa che produce componenti da un materiale biopolimerico, rafforzando l'impegno di FANUC per la sostenibilità. L'azienda sta contribuendo attivamente alla spinta mondiale verso un'economia circolare con iniziative che hanno ottenuto diversi riconoscimenti per la sostenibilità. Quest'anno FANUC Corporation ha ottenuto il massimo punteggio di platino da EcoVadis, esperto di sostenibilità riconosciuto a livello mondiale. L'azienda ha anche ricevuto il massimo rating MSCI ESG di 'AAA' e ha ottenuto il riconoscimento di azienda CDP 'A List'.

Gli stampatori a iniezione di plastica sono alla costante ricerca di una produttività di livello superiore, ed è per questo che la nuova serie ROBOSHOT SC offre una migliore velocità di chiusura/apertura dello stampo per tempi di ciclo più rapidi e una maggiore produttività oraria. In particolare, il ROBOSHOT S350C più grande (forza di serraggio 350T), ideale per le richieste di produttività di settori come il confezionamento, offre una riduzione del tempo di apertura/chiusura di quasi 1 secondo rispetto al modello precedente. Anche se dipende dall'applicazione, si tratta di un impressionante guadagno del 40%. Il supporto viene dalle prestazioni migliorate dell'espulsore.

Inoltre, le nuove funzioni di gestione dell'energia consentono di ridurre il consumo energetico. Ad esempio, un nuovo monitor dell'energia di plastificazione contribuisce al risparmio grazie a un migliore bilancio energetico in termini di 'trasferimento di calore', 'taglio' e 'perdita di energia'. Una funzione di regolazione della temperatura ecologica favorisce ulteriormente la riduzione del consumo energetico. I visitatori del K 2025 potranno anche assistere a dimostrazioni dal vivo del nuovo software di intelligenza artificiale (AI) per migliorare l'efficienza energetica e supportare la risoluzione dei problemi. Altre innovazioni sotto i riflettori includeranno lo strumento di gestione delle informazioni sulla qualità di ROBOSHOT LINKi2 IoT, nuove connessioni con sistemi di terze parti e il FIELD system Basic Package di FANUC, una piattaforma all-in-one progettata per facilitare la trasformazione digitale dei processi produttivi.