Skip to main content
inviato 31.12.2025

Il lancio del posizionatore H-Frame di FANUC semplifica le specifiche dei sistemi di saldatura ad arco automatizzati

Il nuovo posizionatore H-Frame di FANUC per il mercato europeo è progettato per elevati carichi utili e precisione
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Il nuovo posizionatore H-Frame di FANUC per il mercato europeo è stato progettato per garantire elevati carichi utili e precisione, semplificando le attività di saldatura ad arco che richiedono il coordinamento con bracci robotici a sei assi. Grazie al movimento sincronizzato per una maggiore stabilità e alla completa integrazione con i controllori FANUC, l'aggiunta del posizionatore H-Frame consente ai produttori di non dover più ricorrere a fornitori terzi di queste attrezzature cruciali per soddisfare le loro esigenze di saldatura ad arco automatizzata.

Il robusto posizionatore H-Frame a doppia stazione consente la saldatura ad arco automatizzata da un lato e il carico e lo scarico dei pezzi senza soluzione di continuità dall'altro. Il risultato? Saldatura continua, automatizzata e ripetibile, che riduce i tempi di ciclo, migliora la qualità della saldatura e aumenta la redditività.

"Con l'aggiunta di questa unità, siamo ora un'unica fonte per le soluzioni di automazione della saldatura, offrendo il robot di saldatura H-Frame, il robot ARC Mate, il controller R-30𝑖B Plus, i connettori e altri componenti del sistema", spiega Robert Koopman, Chief Technical Officer di FANUC Europe. Gli utenti finali e gli integratori di sistemi non devono più procurarsi un posizionatore di terze parti, semplificando la connettività delle celle di saldatura". In particolare, i posizionatori si avvalgono delle nostre comprovate tecnologie di controllo del movimento ad alte prestazioni e ad alta affidabilità, supportate dalla disponibilità di parti di ricambio per l'intera durata del prodotto."

I posizionatori H-Frame montati a pavimento sono dotati di uno schermo di saldatura centrale e sono disponibili in due versioni che offrono 1500 kg o 500 kg di carico massimo su ciascun lato. I clienti possono scegliere tra una selezione di diametri di tornitura e lunghezze di attrezzature.

La tavola di indexaggio fornisce connessioni centralizzate standard FANUC al controller del robot, favorendo ulteriormente l'integrazione del sistema. Le funzioni software avanzate e il movimento coordinato assicurano velocità di superficie costanti per massimizzare la produttività e l'integrità della saldatura ad arco.

Mentre il telaio ad H è la configurazione di posizionatore di saldatura più comune sul mercato, alcune applicazioni possono beneficiare di altri progetti. FANUC è già impegnata ad ampliare la sua nuova gamma di posizionatori per la saldatura con ulteriori configurazioni che verranno rilasciate nel 2026: un progetto con testa-coda e uno con piattaforma girevole, entrambi in varie capacità/dimensioni. Questi nuovi sviluppi contribuiranno ulteriormente all'espansione dell'attuale gamma di servoposizionatori FANUC, che attualmente comprende posizionatori a 1 asse cavo, posizionatori compatti a 1 asse e posizionatori a 2 assi per una maggiore precisione, versatilità ed efficienza nelle operazioni di saldatura ad arco.