The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity

Maak kennis met het robuuste model met grote capaciteit uit de ROBOSHOT 𝑖B serie, ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de automobielindustrie, technische vormgeving, verpakkingen en consumentenproducten. Dankzij zijn geavanceerde mogelijkheden en ongeëvenaarde prestaties biedt deze machine een ongekende efficiëntie en precisie, waardoor het de voorkeursoplossing is voor fabrikanten die uitmuntendheid nastreven in spuitgiettechnologie.
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810x710 mm
Schroefdiameter (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
3500 kN | 350 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
650-300 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
750-300 mm
Klemgang
600 mm
Diameter positioneringsring
160 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810x710 mm
Plaatgrootte, H×V
1130x1030 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
470x420 mm
Maximaal matrijsgewicht - Enkele plaat
2400-2400 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
200 mm
Maximale uitwerpkracht
80 kN | 8.0 tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
64
68
72
80
Injectieslag (mm)
280
300
320
320
Max. injectievolume (cm³)
901
1090
1303
1608
Spuitmond Drukkracht
30 kN | 3.0 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
50 kN | 5.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
4
4
4
4
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. injectiesnelheid (cm³)
514
581
651
804
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
300
200
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
14.9 | 14.9 t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.