The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Ontworpen om uit te blinken in connectorbedrijven, de automobielproductie, de productie van elektronica, de fabricage van medische apparaten en de vervaardiging van consumentengoederen, is deze machine de hoeksteen van efficiënte spuitgietprocessen. Beroemd om zijn vermogen om Liquid Silicone Rubber (LSR)-materialen te verwerken, is het de voorkeurskeuze voor all-rounder toepassingen, wat het tot een populaire selectie maakt in diverse sectoren.
Sluitkracht
1300 kN | 130 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
530x530 mm
Schroefdiameter (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het bereiken van effectieve operaties.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische Specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point double toggle
Sluitkracht
1300 kN | 130 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
570-200 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
670-200 mm
Klemgang
400 mm
Diameter positioneringsring
125 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
530x530 mm
Plaatgrootte, H×V
730x730 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
300x300 mm
Maximaal matrijsgewicht - Enkele plaat
750-750 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
100 mm
Maximale uitwerpkracht
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
26
28
32
36
40
Injectieslag (mm)
95
95
128
144
144
Max. injectievolume (cm³)
50
58
103
147
181
Spuitmond Drukkracht
15 kN | 1.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
30 kN | 3.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
106
123
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Max. injectiesnelheid (cm³)
-
-
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
-
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
185
215
281
356
439
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Get Inspired

Haal Inspiratie uit het Succes van Anderen

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt Spuitgieten Groener en Efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in Spuitgieten: de Toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.